JAJSVF7A October   2024  – May 2025 BQ51013C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 概要 (続き)
  6. 5 デバイス比較表
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  Qi ワイヤレス給電システムと BQ51013C 電力伝送フロー図の詳細
      2. 8.3.2  RILIM の計算
      3. 8.3.3  入力過電圧
      4. 8.3.4  アダプタ有効化機能と EN1/EN2 制御
      5. 8.3.5  End Power Transfer (電力伝送終了) パケット (WPCヘッダ 0x02)
      6. 8.3.6  ステータス出力
      7. 8.3.7  WPC 通信方式
      8. 8.3.8  通信変調器
      9. 8.3.9  適応型通信制限
      10. 8.3.10 同期整流
      11. 8.3.11 温度センス抵抗ネットワーク (TS)
      12. 8.3.12 TS/CTRL ピンの 3 ステート ドライバの推奨事項
      13. 8.3.13 過熱保護
      14. 8.3.14 WPC v1.3 準拠 – 異物検出機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 BQ51013C 無線電源レシーバを電源として使用
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 BQ51013C を無線電源として使用する場合:(図 1-1 を参照)。
          2. 9.2.1.2.2 直列および並列の共振コンデンサの選択
          3. 9.2.1.2.3 推奨 RX コイル
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP、および BOOT コンデンサ
          5. 9.2.1.2.5 制御ピンおよび CHG
          6. 9.2.1.2.6 電流制限と FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT および OUT の容量
      2. 9.2.2 デュアル パワー パス:無線電源と DC 入力
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 リチウムイオン電池の無線直接充電 (400mA)
        1. 9.2.3.1 設計要件
        2. 9.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.3.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス サポート
      1. 12.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 12.1.2 開発サポート
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

このアプリケーションは、100mA 未満から 1A までのさまざまな負荷を持つシステム用です。Qi 認定トランスミッタであればどれでも動作する必要があります。外部の熱測定は必要ありません。アクティブな電源を示すには LED 表示が必要です。アプリケーション図面の各コンポーネントを検査します。