13 改訂履歴
Changes from Revision * (October 2024) to Revision A (May 2025)
- データシート全体で WPC v2.0 を WPC v1.3 に変更しましたGo
- 「特長」を更新Go
- 電気的特性における動的 VRECT スレッショルド 1-3 を削除Go
- 「代表的特性」の複数のグラフを削除Go
- 「Qi ワイヤレス給電システムと BQ51013C 電力伝送フロー図の詳細」セクションを更新Go
- 「ダイマン整流器の制御」および「動的効率スケーリング」セクションを削除Go
- 「RILIM の計算」セクションを更新Go
- 「レシーバ コイル負荷ライン解析」セクションを削除Go
- 「BQ51013C を無線電源として使用する場合」セクションを更新Go
- 「推奨 RX コイル」セクションを更新Go
- 「アプリケーション曲線」セクションを削除Go
- 「アプリケーション曲線」セクションを更新Go
- 「 リチウムイオン電池の無線直接充電 (400mA)」セクションで 800mA を 400mA に変更しました。Go
- 「設計要件」セクションで 800mA を 400mA に変更Go
- 「詳細な設計手順」セクションを更新。Go
- 「アプリケーション曲線」セクションを更新Go