JAJSVF7A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VUVLO | 低電圧誤動作防止 | VRECT: 0V → 3V | 2.5 | 2.7 | 2.8 | V |
| VHYS-UVLO | UVLO のヒステリシス | VRECT: 3V → 2V |
0.25 |
V | ||
| VRECT-OVP | 入力過電圧スレッショルド | VRECT: 5V → 16V | 14.5 | 15 | 15.5 | V |
| VHYS-OVP | OVP のヒステリシス | VRECT: 16V → 5V |
0.15 |
V | ||
| VRECT-Th4 | 動的 VRECT スレッショルド 4 | ILOAD > 0.4 x IIMAX (ILOAD 立ち上がり) | 5.11 | V | ||
| VRECT-DPM | 整流器の低電圧保護、VRECT-DPM-DPMで IOUT を制限 | 3 | 3.1 | 3.2 | V | |
| VRECT-REV | 出力時の整流器逆電圧保護 | VRECT-REV = VOUT - VRECT, VOUT = 10V |
7 |
8 | 9 | V |
| 静止時電流 | ||||||
| IRECT | RECT からのアクティブ チップ静止電流消費 | ILOAD = 0mA、0°C ≤ TJ ≤ 85°C | 8 | 10 | mA | |
| ILOAD = 300mA、 0°C ≤ TJ ≤ 85°C |
2 | 3 | mA | |||
| IOUT | ワイヤレス電源が無効 (スタンバイ) の場合の出力時静止電流 | VOUT = 5 V、0°C ≤ TJ ≤ 85°C | 20 | 35 | µA | |
| ILIM 短絡 | ||||||
| RILIM-SHORT | ILIM 対地抵抗 (RILIM) の最高値は故障 (ショート) とみなされます。IOUT > 100mA を監視 | RILIM: 200Ω → 50ΩIOUT ラッチオフ、電源を入れ直すとリセットされます | 120 | Ω | ||
| tDGL-Short | ILIM ショートから IOUT 無効までのデグリッチ時間遷移 | 1 | ms | |||
| IILIM_SHORT,OK | ILIM-SHORT,OK は、IOUT がこの値より大きい場合に ILIM ショート コンパレータを有効にします。 | ILOAD: 0mA → 200mA | 116 | 145 | 165 | mA |
| IILIM_SHORT,OK HYST | ILIM-SHORT,OK コンパレータのヒステリシス | ILOAD: 0mA → 200mA | 30 | mA | ||
| IOUT | 最大出力電流制限、CL | ILIM が短絡したときに 1ms に供給される最大 ILOAD |
2450 |
mA | ||
| 出力 | ||||||
| VOUT-REG | 制御された出力電圧 | ILOAD = 1000mA | 4.92 | 5.00 | 5.04 | V |
| ILOAD = 10mA | 4.94 | 5.01 | 5.06 | |||
| KILIM | ハードウェア保護のための電流プログラミング係数 | RILIM = KILIM / IILIM、ここで IILIM はハードウェアの電流制限です。 IOUT = 1A |
285 |
314 | 321 | AΩ |
| KIMAX | 公称動作電流の電流プログラミング係数 | IIMAX = KIMAX / RILIM、ここで IMAX は最大公称動作電流です。 IOUT = 1A |
262 | AΩ | ||
| IOUT | 電流制限プログラミング範囲 | 1500 | mA | |||
| ICOMM | WPC 通信中の電流制限 | IOUT > 300mA |
Iout + 50 |
mA | ||
| IOUT < 300mA |
320 |
380 |
440 |
mA | ||
| tHOLD | 起動時の通信電流制限のホールド オフ時間 | 1 | s | |||
| TS / CTRL 機能 | ||||||
| VTS-Bias | 内部 TS バイアス電圧 (VTS は TS/CTRL ピンの電圧、VTS-Bias は内部バイアス電圧) | ITS-Bias < 100µA (定期的に駆動されます。tTS/CTRL を参照してください。) | 2 | 2.2 | 2.4 | V |
| VCOLD | 立ち上がりスレッショルド | VTS-Bias: 50% → 60% | 56.5 | 58.7 | 60.8 | %VTS-Bias |
| VCOLD-Hyst | 立ち下がりヒステリシス | VTS-Bias: 60% → 50% | 2 | %VTS-Bias | ||
| VHOT | 立ち下がりスレッショルド | VTS-Bias: 20% → 15% | 18.5 | 19.6 | 20.7 | %VTS-Bias |
| VHOT-Hyst | 立ち上がりヒステリシス | VTS-Bias: 15% → 20% | 3 | %VTS-Bias | ||
| VCTRL-High | high 時の CTRL ピンの電圧 | 0.2 | 5 | V | ||
| VCTRL-Low | low 時の CTRL ピンの電圧 | 0 | 0.05 | mV | ||
| tTS/CTRL-Meas | TS/CTRL 測定の期間 (VTS-Biasが内部で駆動されている場合) | 通信周期に同期 | 24 | ms | ||
| tTS-Deglitch | すべての TS コンパレータのデグリッチ時間 | 10 | ms | |||
| RTS | NTC ネットワーク用のプルアップ抵抗。VTB-Bias にプルアップ | 18 | 20 | 22 | kΩ | |
| 熱保護 | ||||||
| TJ-SD | サーマル シャットダウン温度 | 155 | ℃ | |||
| TJ-Hys | サーマル シャットダウン ヒステリシス | 20 | ℃ | |||
| CHG の出力ロジックレベル | ||||||
| VOL | オープン ドレイン CHG ピン | ISINK = 5mA | 500 | mV | ||
| IOFF | 無効時の CHG リーク電流 | V CHG = 20V | 1 | µA | ||
| 通信ピン | ||||||
| RDS(ON) | COMM1、COMM2 | VRECT = 2.6V | 1.5 | Ω | ||
| IOFF | COMMx ピンのリーク電流 | VCOMM1 = 20V、VCOMM2 = 20V | 1 | µA | ||
| クランプ ピン | ||||||
| RDS(ON) | CLAMP1、CLAMP2 | 0.8 | Ω | |||
| アダプタ有効 | ||||||
| VAD-Pres | VAD 立ち上がりスレッショルド電圧 | VAD 0V → 5V | 3.5 | 3.6 | 3.8 | V |
| VAD-PresH | VAD ヒステリシス | VAD 5V → 0V | 400 | mV | ||
| IAD | 入力リーク電流 | VRECT = 0V、VAD = 5V | 60 | μA | ||
| RAD | アダプタ モードが無効で VOUT > VAD、EN-OUT の場合の AD-EN から OUT へのプルアップ抵抗 | VAD = 0V、VOUT = 5V | 200 | 350 | Ω | |
| VAD-Diff | アダプタモードが有効な場合の VAD と VAD-EN 間の電圧差 | VAD = 5V、0°C ≤ TJ ≤ 85°C | 3 | 4.5 | 5 | V |
| 同期整流器 | ||||||
| IOUT-SR | 同期整流器が半同期モードに入る IOUT、SYNC_EN | ILOAD 200mA → 0mA | 80 | 100 | 135 | mA |
| IOUT-SRH | IOUT,SRのヒステリシス (完全同期モード有効) | ILOAD 0mA → 200mA | 30 | mA | ||
| VHS-DIODE | 整流器が半同期モードの場合のハイサイド ダイオードの降下 | IAC-VRECT = 250mA および TJ = 25°C |
0.7 | V | ||
| EN1 および EN2 | ||||||
| VIL | EN1 よび N2 入力 Low スレッショルド | 0.4 | V | |||
| VIH | EN1 よび N2 入力 High スレッショルド | 1.3 | V | |||
| RPD | EN1 と EN2 のプルダウン抵抗 | 200 | kΩ | |||
| ADC (WPC 関連の測定値と係数) | ||||||
| IOUT センス | 負荷範囲における電流センスの精度 | IOUT = 750mA - 1000mA | -1.5% | 0% | 0.9% | |