JAJSVF7A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
電流制限機能と異物検出機能は関連しています。電流制限は R1 + RFOD によって設定されます。RFOD と Ros は FOD キャリブレーションによって決定されます。Ros の場合は 20kΩ、RFOD の場合は 196Ω のデフォルト値が使用されます。最終的な値は、FOD キャリブレーションに基づいて決定する必要があります。FOD キャリブレーション用のツールは、BQ51013C Web フォルダの「ツールとソフトウェア」にあります。キャリブレーションが完了したら正確な値が得られるように、Ros 用に抵抗器 2 個、RFOD 用に抵抗 2 個を配置してレイアウトを設定することをお勧めします。
RFOD を設定したら、希望する電流制限に基づいて R1 を計算できます。このソリューションの通常の動作条件 (IMAX) における最大電流は 1A です。式 1 を使用して最大電流を計算すると、RILIM の値は 262Ω になります。RFOD を 196Ω に設定すると、R1 の残りの抵抗は 66Ω になります。これにより、ハードウェアの電流制限も 1.2A に設定され、システム性能を気にすることなく一時的な電流の急増が可能になります。