JAJSVF7A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
この設計の目的は、無線または直接 USB 有線入力を使用して、3.7V の リチウムイオン バッテリを 400mA で充電することです。この設計では、BQ51013C 無線電源と BQ24040 シングルセル リチウムイオン バッテリ充電器を使用します。BQ51013C の出力と BQ24040 の入力の間に低抵抗パスを作成する必要があります。