JAJSVF7A October   2024  – May 2025 BQ51013C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 概要 (続き)
  6. 5 デバイス比較表
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  Qi ワイヤレス給電システムと BQ51013C 電力伝送フロー図の詳細
      2. 8.3.2  RILIM の計算
      3. 8.3.3  入力過電圧
      4. 8.3.4  アダプタ有効化機能と EN1/EN2 制御
      5. 8.3.5  End Power Transfer (電力伝送終了) パケット (WPCヘッダ 0x02)
      6. 8.3.6  ステータス出力
      7. 8.3.7  WPC 通信方式
      8. 8.3.8  通信変調器
      9. 8.3.9  適応型通信制限
      10. 8.3.10 同期整流
      11. 8.3.11 温度センス抵抗ネットワーク (TS)
      12. 8.3.12 TS/CTRL ピンの 3 ステート ドライバの推奨事項
      13. 8.3.13 過熱保護
      14. 8.3.14 WPC v1.3 準拠 – 異物検出機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 BQ51013C 無線電源レシーバを電源として使用
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 BQ51013C を無線電源として使用する場合:(図 1-1 を参照)。
          2. 9.2.1.2.2 直列および並列の共振コンデンサの選択
          3. 9.2.1.2.3 推奨 RX コイル
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP、および BOOT コンデンサ
          5. 9.2.1.2.5 制御ピンおよび CHG
          6. 9.2.1.2.6 電流制限と FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT および OUT の容量
      2. 9.2.2 デュアル パワー パス:無線電源と DC 入力
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 リチウムイオン電池の無線直接充電 (400mA)
        1. 9.2.3.1 設計要件
        2. 9.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.3.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス サポート
      1. 12.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 12.1.2 開発サポート
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

基本的な BQ51013C 設計は セクション 9.2.2 と同一です。BQ51013C OUT ピンは Q1 の出力に接続され、BQ24040 の IN ピンに直接接続されます。BQ51013C 回路に他の変更を加える必要はありません。

BQ24040 には、この充電器が適切に動作するためにプログラムする必要があるパラメータがいくつかあります。図 9-9 に示す値を使用して、IN ピンと OUT ピンにセラミック デカップリング コンデンサが必要です。実際のシステム動作条件での評価後、最終値は上下に調整される場合があります。高振幅のパルス負荷アプリケーションでは、通常、IN コンデンサと OUT コンデンサに大きな値が必要になります。次のステップは、急速充電電流とプレチャージおよび終了電流を設定することです。

急速充電電流 ISET をプログラムします。RISET = [KISET/IOUT] = [540 AΩ / 0.4 A] = 1.350Ω.

終端電流をプログラムする、ITERM: RPRE-TERM = [KTERM/%OUT-FC] = 200Ω/% x 10% = 2 kΩ.

TS 機能:温度検知機能を有効にするには、TS から VSS に 10kΩ NTC サーミスタ (103AT) をバッテリ パックに配置する必要があります。温度検知機能を無効にするには、TS と VSS の間に 10kΩ の固定抵抗を使用します。

図 9-10 は、完全な RX システムを充電パッド上に置いた後、TX 電源が適用されたときに、BQ24040 充電器を使用したワイヤレス システムの起動を示しています。チャネル 1 (黄色) は、起動中の BQ51013C の RECT ピン電圧を示しています。BQ51013C からの 5V 出力はチャネル 2 (赤色) に示されています。BQ24040 の出力はチャネル 3 (青) に示されています。バッテリ電流はチャネル4 (緑色) で確認できます。

図 9-11 も同様の状態を示していますが、この場合は最初はバッテリが接続されていないため、バッテリ検出ルーチンを観察できます。バッテリが充電器に接続されると、充電量は 400mA まで増加します。バッテリ電流はチャネル4 (緑色) で確認できます。