JAJSVF9A September   2024  – January 2025 TSD5402-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス信号のタイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力およびプリアンプ
      2. 6.3.2 パルス幅変調 (PWM)
      3. 6.3.3 ゲート ドライブ
      4. 6.3.4 パワー FET
      5. 6.3.5 負荷診断
        1. 6.3.5.1 負荷診断シーケンス
        2. 6.3.5.2 負荷診断中の故障
      6. 6.3.6 保護および監視
      7. 6.3.7 I2C シリアル通信バス
        1. 6.3.7.1 I2C バス プロトコル
        2. 6.3.7.2 ランダム書き込み
        3. 6.3.7.3 ランダム読み出し
        4. 6.3.7.4 シーケンシャル読み出し
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ハードウェア制御ピン
      2. 6.4.2 EMI に関する考慮事項
      3. 6.4.3 動作モードとフォルト
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 I2C アドレス レジスタの定義
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 アンプの出力フィルタリング
        2. 8.2.1.2 アンプの出力スナバ
        3. 8.2.1.3 ブートストラップ コンデンサ
        4. 8.2.1.4 アナログ信号入力フィルタ
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 未使用ピンの接続
          1. 8.2.2.1.1 ハイ インピーダンス (HI-Z) ピン
          2. 8.2.2.1.2 STANDBY ピン
          3. 8.2.2.1.3 I2C ピン (SDA および SCL)
          4. 8.2.2.1.4 未使用の出力を終端する
          5. 8.2.2.1.5 シングルエンド信号入力の使用
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 上層
        2. 8.4.2.2 第 2 層 - 信号層
        3. 8.4.2.3 第 3 層 - 電源層
        4. 8.4.2.4 下層 - グランド層
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
      1. 11.1.1 パッケージ情報
      2. 11.1.2 テープおよびリール情報

設計要件

以下の設計要件を使用します。

電源

  • このデバイスは単一電源のみで動作し、推奨動作範囲に対応しています。このデバイスは、車載バッテリまたはバックアップ バッテリなどの安定化電源で動作するよう設計されています。

通信

  • このデバイスは、ディスクリートのハードウェア制御ピンや I2C を使用して、システム コントローラと通信しますこのデバイスは I2 C ターゲットなので、コントローラが必要です。コントローラ I2C 準拠のデバイスがシステムに存在しない場合でも、デフォルトの設定のみでデバイスを使用できます。診断情報は、個別のレポート FAULT ピンに限定されます。

外付け部品

  • このデバイスで使用する部品のリストを 表 8-1 に示します。

表 8-1 サポート部品
EVM 記号数量値サイズ説明アプリケーションで使用
C7110μF ± 10%1206X7R セラミック コンデンサ、25V電源
C81330μF ± 20%10mm低 ESR アルミニウム コンデンサ、25V電源
C9、C16、C2031μF ± 10%0805X7R セラミック コンデンサ、25Vアナログ信号入力フィルタ、バイパス
C10、C1420.22μF ± 10%0603X7R セラミック コンデンサ、25Vブートストラップ コンデンサ
C11、C1723.3μF ± 10%0805X7R セラミック コンデンサ、25Vアンプの出力フィルタリング
C13、C152470pF ± 10%0603X7R セラミック コンデンサ、250Vアンプの出力スナバ
C610.1μF ± 10%0603X7R セラミック コンデンサ、25V電源
C212200pF ± 10%0603X7R セラミック コンデンサ、50V電源
C310.082μF ± 10%0603X7R セラミック コンデンサ、25V電源
C4、C524.7μF ± 10%1206X7R セラミック コンデンサ、25V電源
C12、C1820.01μF ± 10%0603X7R セラミック コンデンサ、25V出力 EMI フィルタリング
L1110μH ± 20%13.5mm×13.5mmシールド付きフェライト インダクタ電源
L21

47

μH ± 20%
8mm × 8mm結合型インダクタアンプの出力フィルタリング
R5、R6249.9kΩ ± 1%0805抵抗、0.125Wアナログ信号入力フィルタ
R4、R725.6Ω ± 5%0805抵抗、0.125W出力スナバ