JAJSVF9A September   2024  – January 2025 TSD5402-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス信号のタイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力およびプリアンプ
      2. 6.3.2 パルス幅変調 (PWM)
      3. 6.3.3 ゲート ドライブ
      4. 6.3.4 パワー FET
      5. 6.3.5 負荷診断
        1. 6.3.5.1 負荷診断シーケンス
        2. 6.3.5.2 負荷診断中の故障
      6. 6.3.6 保護および監視
      7. 6.3.7 I2C シリアル通信バス
        1. 6.3.7.1 I2C バス プロトコル
        2. 6.3.7.2 ランダム書き込み
        3. 6.3.7.3 ランダム読み出し
        4. 6.3.7.4 シーケンシャル読み出し
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ハードウェア制御ピン
      2. 6.4.2 EMI に関する考慮事項
      3. 6.4.3 動作モードとフォルト
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 I2C アドレス レジスタの定義
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 アンプの出力フィルタリング
        2. 8.2.1.2 アンプの出力スナバ
        3. 8.2.1.3 ブートストラップ コンデンサ
        4. 8.2.1.4 アナログ信号入力フィルタ
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 未使用ピンの接続
          1. 8.2.2.1.1 ハイ インピーダンス (HI-Z) ピン
          2. 8.2.2.1.2 STANDBY ピン
          3. 8.2.2.1.3 I2C ピン (SDA および SCL)
          4. 8.2.2.1.4 未使用の出力を終端する
          5. 8.2.2.1.5 シングルエンド信号入力の使用
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 上層
        2. 8.4.2.2 第 2 層 - 信号層
        3. 8.4.2.3 第 3 層 - 電源層
        4. 8.4.2.4 下層 - グランド層
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
      1. 11.1.1 パッケージ情報
      2. 11.1.2 テープおよびリール情報

特長

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • モノラル BTL デジタル パワー アンプ
  • 出力電力:8W (THD+N = 10%、4Ω 負荷時)
  • 4.5V~18V の動作範囲
  • 効率:83% (4Ω 負荷時)
  • 差動アナログ入力
  • 電源ガード保護 (可変電圧リミッタ)

  • 75dB 電源除去率 (PSRR)
  • 負荷診断機能:
    • 出力負荷の開放と短絡
    • 出力と電源、出力とグランドの間の短絡
  • 保護および監視機能
    • 短絡保護
    • ISO-7637-2 準拠の 40V 負荷ダンプ保護
    • 出力 DC レベル検出
    • 過熱保護
    • 過電圧および低電圧保護
  • PowerPAD™ (裏面露出パッド) で熱特性を強化した 16 ピン HTSSOP (PWP) パッケージ
  • 車載用 EMC 要件に合わせて設計
  • ISO9000:2002 TS16949 認定済み」
  • スタンバイ時の負荷ダンプ保護:40V
  • スタンバイ時も遮断されない I2C