JAJSVF9A September 2024 – January 2025 TSD5402-Q1
PRODUCTION DATA

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD5402QPWPRQ1 | HTSSOP | PWP | 16 | 2000 | 330.0 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD54021QPWPRQ1 | HTSSOP | PWP | 16 | 2000 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |