JAJSVF9A September   2024  – January 2025 TSD5402-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C インターフェイス信号のタイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力およびプリアンプ
      2. 6.3.2 パルス幅変調 (PWM)
      3. 6.3.3 ゲート ドライブ
      4. 6.3.4 パワー FET
      5. 6.3.5 負荷診断
        1. 6.3.5.1 負荷診断シーケンス
        2. 6.3.5.2 負荷診断中の故障
      6. 6.3.6 保護および監視
      7. 6.3.7 I2C シリアル通信バス
        1. 6.3.7.1 I2C バス プロトコル
        2. 6.3.7.2 ランダム書き込み
        3. 6.3.7.3 ランダム読み出し
        4. 6.3.7.4 シーケンシャル読み出し
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ハードウェア制御ピン
      2. 6.4.2 EMI に関する考慮事項
      3. 6.4.3 動作モードとフォルト
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 I2C アドレス レジスタの定義
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 アンプの出力フィルタリング
        2. 8.2.1.2 アンプの出力スナバ
        3. 8.2.1.3 ブートストラップ コンデンサ
        4. 8.2.1.4 アナログ信号入力フィルタ
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 未使用ピンの接続
          1. 8.2.2.1.1 ハイ インピーダンス (HI-Z) ピン
          2. 8.2.2.1.2 STANDBY ピン
          3. 8.2.2.1.3 I2C ピン (SDA および SCL)
          4. 8.2.2.1.4 未使用の出力を終端する
          5. 8.2.2.1.5 シングルエンド信号入力の使用
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 上層
        2. 8.4.2.2 第 2 層 - 信号層
        3. 8.4.2.3 第 3 層 - 電源層
        4. 8.4.2.4 下層 - グランド層
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
      1. 11.1.1 パッケージ情報
      2. 11.1.2 テープおよびリール情報

I2C バス プロトコル

このデバイスは、IC 間 (I2C)バス プロトコルと互換性のある双方向シリアル制御インターフェイスを備えており、ランダムおよびシーケンシャルな書き込みおよび読み取り動作用に 400kbps のデータ転送レートをサポートしています。これはターゲットのみのデバイスで、マルチコントローラ バス環境やウェイト状態インサートはサポートしていません。コントローラ デバイスは、I2C 制御インターフェイスを使用して、デバイスのレジスタをプログラムし、デバイスのステータスを読み取ります。

I2C バスは、SDA (データ) と SCL (クロック) の 2 つの信号を使用して、シリアル データ伝送によりシステム内の集積回路間で通信を行います。データはバス上に 1 ビットずつシリアルに送信されます。アドレスとデータはバイト (8 ビット) 形式で転送され、最上位ビット (MSB) から送信されます。さらに、受信デバイスはアクノリッジ (受信確認) ビットにより、バス上で転送された各バイトに対して受信確認を返します。各転送操作は、コントローラ デバイスがバス上にスタート コンディションを生成することで開始し、ストップ コンディションを生成することで終了します。バスは、クロックが HIGH のときに、データ ピン (SDA) の遷移を使用して、開始条件および停止条件を示します。SDA ラインでの HIGH から LOW への遷移は開始条件を示し、LOW から HIGH への遷移は停止条件を示します。通常のデータ ビット遷移は、クロック(SCL)が LOW のときです。図 6-4に、これらの条件を示します。コントローラ は、7 ビットのターゲット アドレスを生成し、 読み取り / 書き込み (R/W) ビットを送信して他のデバイスとの通信を開始し、次にアクノレッジ (ACK) 条件を待ちます。デバイスは、アクノレッジ クロック期間に SDA LOW を保持し、アクノレッジを示します。この状態になると、コントローラ デバイスはシーケンスの次のバイトを送信します。各デバイスのアドレスは、固有の 7 ビットのターゲット アドレスと R/ W ビット (1 バイト) で構成されます。すべての互換デバイスは、ワイヤード-AND 接続を使用した双方向バスを介して、同じ信号を共有します。SDA 信号と SCL 信号は、外部プルアップ抵抗を使用してバスの HIGH レベルを設定する必要があります。通信デバイスが start 条件と stop 条件の間で送信できるバイト数に制限はありません。最後のワードの転送後、コントローラはバスを解放するための停止条件を生成します。

TSD5402-Q1 代表的な I 2 C シーケンス図 6-4 代表的な I 2 C シーケンス

デバイスと通信するために、I2C コントローラは、図 6-4 に示すアドレスを使用します。読み取りおよび書き込みデータの送信は、シングル バイトまたはマルチ バイトのデータ転送によって行うことができます。