JAJSVG0A September   2024  – October 2025 TAS2320

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
      1. 6.3.1 動作モード
        1. 6.3.1.1 ハードウェア シャットダウン
        2. 6.3.1.2 ハードウェア構成モード
        3. 6.3.1.3 ソフトウェア電力モード制御とソフトウェア リセット
        4. 6.3.1.4 効率および省電力モード
          1. 6.3.1.4.1 ノイズ ゲート
          2. 6.3.1.4.2 音楽用効率モード
      2. 6.3.2 フォルトとステータス
        1. 6.3.2.1 割り込み生成およびクリア
    4. 6.4 機能説明
      1. 6.4.1 PurePath™ Console 3 ソフトウェア
      2. 6.4.2 再生信号パス
        1. 6.4.2.1 デジタル ボリューム制御およびアンプ出力レベル
        2. 6.4.2.2 ハイパス フィルタ
        3. 6.4.2.3 Class-D アンプ
        4. 6.4.2.4 ブラウンアウト防止機能付き電源トラッキング リミッタ
          1. 6.4.2.4.1 電圧リミッタおよびクリッピング保護
        5. 6.4.2.5 トーン ジェネレータ
      3. 6.4.3 デジタル オーディオ シリアル インターフェイス
        1. 6.4.3.1 デジタル ループバック
      4. 6.4.4 外部 Class-H 昇圧コントローラ
      5. 6.4.5 電源電圧モニタ
      6. 6.4.6 過熱保護
      7. 6.4.7 クロックおよび PLL
        1. 6.4.7.1 自動クロックに基づくウェークアップおよびクロック エラー
      8. 6.4.8 デジタル IO ピン
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C 制御インターフェイス
      2. 6.5.2 I2C アドレスの選択
      3. 6.5.3 一般的な I2C の動作
      4. 6.5.4 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
      5. 6.5.5 I2C のシングル バイト書き込み
      6. 6.5.6 I2C のマルチ バイト書き込み
      7. 6.5.7 I2C のシングル バイト読み出し
      8. 6.5.8 I2C のマルチ バイト読み出し
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 ページ 0 レジスタ
    2. 7.2 ページ 1 レジスタ
    3. 7.3 PAGE 2 レジスタ
    4. 7.4 PAGE 4 レジスタ
    5. 7.5 PAGE 5 レジスタ
    6. 7.6 PAGE 6 レジスタ
    7. 7.7 PAGE 7 レジスタ
    8. 7.8 PAGE 8 レジスタ
    9. 7.9 BOOK100 PAGE9 レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 モノラル / ステレオの構成
        2. 8.2.2.2 EMI パッシブ デバイス
        3. 8.2.2.3 その他のパッシブ デバイス
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 推奨事項および禁止事項
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TAS2320 QFN パッケージ 底面図
図 4-1 QFN パッケージ 底面図
ピンの機能
ピン 種類(1) 説明
名称 番号
DREG 26 P デジタル コア電圧レギュレータ出力。コンデンサを使用して GND にバイパスします。外部負荷に接続しないでください。
FSYNC 8 I I2S ワード クロックまたは TDM フレーム同期。
GREG 17 P ハイサイド ゲート CP レギュレータ出力。外部負荷に接続しないでください。
GND 12、22、23、25 P PCB グランド プレーンに接続します。複数のビアで必要とされるグランド プレーンへの強力な接続。
IOVDD 5 P 1.8V または 3.3V デジタル IO 電源。コンデンサを使用して GND にデカップリングします。
IRQZ 6 O オープン ドレイン、アクティブ Low 割り込みピン。オプションの内部プルアップを使用しない場合は、抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。
NC 13 - 接続なし。フローティングのままにします。
OUT_N 19 O Class-D の負出力。
OUT_P 20 O Class-D の正出力。
PGND 21 P Class-D 電力段のグランド。複数のビアを使用して PCB GND プレーンに強力に接続します。
PVDD 18 P Class-D 電力段の電源。コンデンサを使用して GND にデカップリングします。
SBCLK 9 I I2S または TDM シリアル ビット クロック。
SDIN 10 I I2S または TDM シリアル データ入力。
SDOUT 11 I/O I2S または TDM シリアル データ出力。
SDZ 7 I アクティブ Low のハードウェア シャットダウン。
SEL1_I2C 16 I

HW モード:1 ピンを選択します。アンプのゲインレベル選択に加えて、ボリューム ランプのイネーブル/ ディスエーブルを設定できます。

I2C モード:I2C モードを選択するには GND に短絡します。

SEL2_SCL 4 I

HW モード:2 ピンを選択します。I2S、TDM、左揃え選択。

I2C モード:クロック ピン。抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。

SEL3_SDA 3 I/O

HW モード:3 ピンを選択します。データ有効の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの選択。

I2C モード:データ ピン。抵抗を使用して IOVDD にプルアップします。

SEL4_ADR 2 I

HW モード:4 ピン、Y ブリッジ スレッショルド構成設定を選択します。

I2C モード:I2C アドレスピン。

SEL5_CLH 1 I/O

HW モード:5 ピンを選択します。IOVDD に接続。

I2C モード:Class-H 制御。共有昇圧出力または外部昇圧 PWM の生成。共有昇圧機能または外部昇圧機能を使用していない場合、GND に短絡します。

VBAT 15 P バッテリ電源入力。2.5V ~ 5.5V の電源に接続し、コンデンサでデカップリングします。
14 I バッテリ電源入力。2.5V ~ 5.5V 電源に接続します。
VDD 24 P 1.8V 電源に接続し、コンデンサで GND にデカップリングします。
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源。