JAJSVG0A September 2024 – October 2025 TAS2320
PRODUCTION DATA
TAS2320 は、オーディオ信号とともに Class-D 電源電圧を監視し、オーディオ信号のピークがプログラム可能なスレッショルドを超えたときに、自動的にゲインを下げます。これにより、クリッピングを防止して、充電終了時のバッテリ条件で再生時間を延ばすことができます。リミッタ電圧低下とモジュールは、信号レベル、チャネル ゲイン、選択した電源電圧の状態に基づいて、必要な信号減衰を計算します。
電圧低下防止 (BOP) モジュールは、バッテリ電源の一時的な電圧低下に対して迅速に応答できるよう、優先入力を提供します。BOP 機能をイネーブルにするには、BOP_EN レジスタ ビットを High にセットします。電圧低下条件を判定するために追跡される電源電圧は、BOP_SRC レジスタ ビットを使用して、システム構成の必要性に応じてPVDD として構成できます。レジスタ BOP_THR_LVL[23:0] を設定することで構成された電圧低下スレッショルドを選択した電源が低下すると、BOP はゲインの低下を開始します。ゲイン低減率 (db/サンプル) は、BOP_ATK_RATE[23:0] レジスタの設定によって構成できます。電源電圧が電圧低下スレッショルドを上回ると、BOP はプログラムされたホールド タイマ BOP_HLD_COUNT[23:0] の経過後にゲインのリリースを開始します。BOP 機能では、LIM_RLS_RATE[23:0] レジスタ設定を使用して、電圧低下イベント後にリリースします。リリース レートとは、ゲインが増加する速度を表し、db/ サンプル比で示されます。BOP イベント中、リミッタの更新は一時停止されます。これは、BOP イベント中にリミッタが解放されないようにするためです。
図 6-3 電圧低下防止イベントレジスタ ビット BOP_INF_HLD を High に設定することで、BOP イベントが検出されたときにゲイン減衰を保持するようにデバイスを構成できます。ビットが high にプログラムされている場合、リミッタと BOP モジュールはゲイン減衰を解放せず、レジスタ ビット BOP_HLD_CLR を high に設定することにより無限ホールドがクリアされるまで、デバイスをプログラムされた最小ゲイン減衰レベルに保持します。ホールド クリア ビットはセルフ クリアされ、ホールドがクリアされると、自動的に low 状態にリセットされます。
ハード電圧低下レベルを設定することで、BOP のゲイン減衰によってバッテリ電圧低下を抑制できない場合に、デバイスをシャットダウンさせることができます。デバイスの電圧低下によるシャットダウンは、BOPSD_EN ビットが high に設定されると有効になり、バッテリ電圧が BOSD_THR_LVL[23:0] レジスタ ビットで設定された電圧スレッショルドを下回るとシャットダウンします。
リミッタおよび電圧低下防止機能によって適用される最大減衰レベルは、LIM_MAX_ATN レジスタで設定可能です。この減衰制限は、特長間で共有されます。例えば、最大減衰量が 6dB に設定されており、リミッタによって 4dB のゲイン低下が行われた場合、電圧低下防止機能はさらに 2dB だけゲインを下げることができます。リミッタあるいは電圧低下防止機能がアタック動作中に最大減衰値へ到達すると、それ以上のゲイン低減は行われません。