JAJSVG0A September   2024  – October 2025 TAS2320

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
      1. 6.3.1 動作モード
        1. 6.3.1.1 ハードウェア シャットダウン
        2. 6.3.1.2 ハードウェア構成モード
        3. 6.3.1.3 ソフトウェア電力モード制御とソフトウェア リセット
        4. 6.3.1.4 効率および省電力モード
          1. 6.3.1.4.1 ノイズ ゲート
          2. 6.3.1.4.2 音楽用効率モード
      2. 6.3.2 フォルトとステータス
        1. 6.3.2.1 割り込み生成およびクリア
    4. 6.4 機能説明
      1. 6.4.1 PurePath™ Console 3 ソフトウェア
      2. 6.4.2 再生信号パス
        1. 6.4.2.1 デジタル ボリューム制御およびアンプ出力レベル
        2. 6.4.2.2 ハイパス フィルタ
        3. 6.4.2.3 Class-D アンプ
        4. 6.4.2.4 ブラウンアウト防止機能付き電源トラッキング リミッタ
          1. 6.4.2.4.1 電圧リミッタおよびクリッピング保護
        5. 6.4.2.5 トーン ジェネレータ
      3. 6.4.3 デジタル オーディオ シリアル インターフェイス
        1. 6.4.3.1 デジタル ループバック
      4. 6.4.4 外部 Class-H 昇圧コントローラ
      5. 6.4.5 電源電圧モニタ
      6. 6.4.6 過熱保護
      7. 6.4.7 クロックおよび PLL
        1. 6.4.7.1 自動クロックに基づくウェークアップおよびクロック エラー
      8. 6.4.8 デジタル IO ピン
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C 制御インターフェイス
      2. 6.5.2 I2C アドレスの選択
      3. 6.5.3 一般的な I2C の動作
      4. 6.5.4 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
      5. 6.5.5 I2C のシングル バイト書き込み
      6. 6.5.6 I2C のマルチ バイト書き込み
      7. 6.5.7 I2C のシングル バイト読み出し
      8. 6.5.8 I2C のマルチ バイト読み出し
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 ページ 0 レジスタ
    2. 7.2 ページ 1 レジスタ
    3. 7.3 PAGE 2 レジスタ
    4. 7.4 PAGE 4 レジスタ
    5. 7.5 PAGE 5 レジスタ
    6. 7.6 PAGE 6 レジスタ
    7. 7.7 PAGE 7 レジスタ
    8. 7.8 PAGE 8 レジスタ
    9. 7.9 BOOK100 PAGE9 レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 モノラル / ステレオの構成
        2. 8.2.2.2 EMI パッシブ デバイス
        3. 8.2.2.3 その他のパッシブ デバイス
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 推奨事項および禁止事項
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

PurePath™ Console 3 ソフトウェア

TAS2320 の高度な機能とデバイス構成は、PurePath Console 3 (PPC3) ソフトウェアを使用して実行できます。ベース PPC3 ソフトウェアは、TI の Webサイト からダウンロードしてインストールできます。TAS2320 アプリケーションをインストールした後、-in-base PPC3ソフトウェアを使用してダウンロードできるようになります。TAS2320 PPC3アプリケーションは、以下のセクションで説明される必要なレジスタ係数を計算するため、I2C モードで PPC3 を使用することが強く推奨されます。デバイスの構成は、PPC3 で選択されたオプションに基づくレジスタ更新によって最適化されます。これが、デバイスを最適な性能で構成するために推奨される方法です。TAS2320 PPC3 アプリケーションがデバイスの計算と更新を行った後、PPC3 の「End System Integration」(エンド システムの統合) タブを使用して、最終的なシステム統合用のファイルを生成できます。