JAJSVH3B October 2024 – July 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
UCG2882x 1 次側の内蔵 GaN HEMT のスイッチング機能は、図 7-7 を活用して説明します。この図は、フライバック アプリケーションにおける 2 つの異なるスイッチング サイクルにおける、UCG2882x のドレインソース間電圧 (SW ピンの電圧と同じ) を示しています。1 つ目のスイッチング サイクルは通常のスイッチング サイクルで、その後に DCM/バレー スイッチング条件でサージ スイッチング サイクルが発生するものです。
各サイクルは t0 より前に開始し、GaN HEMT が「on」 状態になります。t0 の時点で GaN HEMT はターンオフし、寄生素子によってドレインソース間電圧に高周波でリンギングが生じます。高周波リンギングは、t1 だけ減衰します。t1 と t2 の間の HEMT のドレインソース間は平坦なプラトー電圧になり、フライバック設計での 2 次巻線電流が低減します。t2 の時点で、GaN HEMT はバレーをオンにします。通常動作では、デバイスはスイッチング サイクルごとに最大 750V のリーク過渡電圧 (VSW(tr)) で安全に動作します。まれに発生するサージ事象では、過渡リング電圧は 800V に制限され、プラトーは 750V に制限されます。