JAJSVH3B October 2024 – July 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
FCL ピンを使用して、最大スイッチング周波数クランプ値とフォルト応答動作を選択します。表 7-3 に、特定の動作条件で使用する抵抗値を示します。この抵抗は 1% 精度である必要があります。
| FCL ピン抵抗 (kΩ) | 周波数クランプ (kHz) | フォルト応答 |
|---|---|---|
| 0 | 140 | EXTOTP および OVP ラッチ、その他は自動再試行 |
| 5.23 | 140 | すべてラッチ |
| 6.34 | 100 | すべてラッチ |
| 7.68 | 250 | すべてラッチ |
| 9.31 | 500 | すべてラッチ |
| 11.5 | 140 | すべての自動再試行 |
| 14.3 | 100 | すべての自動再試行 |
| 17.8 | 250 | すべての自動再試行 |
| 22.6 | 500 | すべての自動再試行 |
| 28.7 | 140 | EXTOTP フォルトおよび OVP ラッチ、その他は自動再試行 |
| 36.5 | 100 | EXTOTP フォルトおよび OVP ラッチ、その他は自動再試行 |
| 51.1 | 250 | EXTOTP フォルトおよび OVP ラッチ、その他は自動再試行 |
| 75 | 500 | EXTOTP フォルトおよび OVP ラッチ、その他は自動再試行 |