JAJSVH3B October   2024  – July 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 ピンの詳細説明
      1. 7.3.1  HV - 高電圧入力
      2. 7.3.2  SW - スイッチ ノード
      3. 7.3.3  GND - グランド帰還
      4. 7.3.4  FLT - 外部過熱フォルト
      5. 7.3.5  FB ­­– フィードバック
      6. 7.3.6  TR - 巻線比
      7. 7.3.7  IPK - ピーク電流とディザリング
      8. 7.3.8  FCL - 周波数クランプとフォルト応答
      9. 7.3.9  CDX-CCM、駆動強度、X コンデンサ放電
      10. 7.3.10 VCC 入力バイアス
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1  自己バイアスと補助なしセンシング
      2. 7.4.2  制御規則
        1. 7.4.2.1 バレー スイッチング
        2. 7.4.2.2 周波数フォールドバック
        3. 7.4.2.3 バースト モード
        4. 7.4.2.4 連続導通モード(CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT スイッチング能力
      4. 7.4.4  ソフトスタート
      5. 7.4.5  周波数クランプ
      6. 7.4.6  周波数ディザリング
      7. 7.4.7  スルー レート制御
      8. 7.4.8  インバータのピーク電力能力
      9. 7.4.9  X コンデンサの放電
      10. 7.4.10 フォルト保護
        1. 7.4.10.1 ブラウンアウト保護
        2. 7.4.10.2 短絡保護
        3. 7.4.10.3 出力過電圧保護
        4. 7.4.10.4 過電力保護 (OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 過熱保護
        6. 7.4.10.6 オープン FB 保護
        7. 7.4.10.7 保護のエラー コード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力バルク コンデンサ
        2. 8.2.2.2 変圧器の 1 次側インダクタンスと巻線比
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサ
        4. 8.2.2.4 選択抵抗
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ソフトスタート

フライバック コンバータがオンになると、0V の出力電圧で起動します。低電圧によって、フィードバック電圧 FB が最大値にクランプされ、過負荷保護がトリガされる可能性があります。クランプを防ぐため、UCG2882x はソフト スタート モードで起動します。図 7-8 に示されているように、この期間中、内部 FB 電圧ランプは 0V から最大値 (4ms) まで 8 ステップ増加します。内部 FB ランプの最大値は、FB ピン電圧が IPK、MAX の 80% に相当する値であり、IPK ピンのさまざまな抵抗設定に対して変化します。ソフト スタート中は、この内部ランプ電圧のうち小さい方と実際の FB ピン電圧を使用して、図 7-3 の制御規則でデバイスの動作点を決定します。4ms の終わりに内部 FB ランプ電圧が最大値に達すると、出力レギュレーション用に制御が FB ピン電圧に転送されます。ソフト スタート シーケンスは、起動時、またはフォルト (自動再試行またはラッチ) およびブラウンアウト状態から回復するたびに実行されます。最小周波数クランプは、ソフト スタート時にのみ 10kHz に変更されます (その他の場合は、通常動作中 25kHz)。10kHz の最小周波数クランプは、起動時にバレーが欠落しており、制御法則により、出力コンデンサを充電するために、最後のターンオン エッジから 100µs ごとに 1 次側 GaN HEMT のターンオンが強制される場合に役立ちます。

UCG28824 UCG28826 UCG28828 ソフト スタート シーケンス図 7-8 ソフト スタート シーケンス