JAJSVH3B October   2024  – July 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 ピンの詳細説明
      1. 7.3.1  HV - 高電圧入力
      2. 7.3.2  SW - スイッチ ノード
      3. 7.3.3  GND - グランド帰還
      4. 7.3.4  FLT - 外部過熱フォルト
      5. 7.3.5  FB ­­– フィードバック
      6. 7.3.6  TR - 巻線比
      7. 7.3.7  IPK - ピーク電流とディザリング
      8. 7.3.8  FCL - 周波数クランプとフォルト応答
      9. 7.3.9  CDX-CCM、駆動強度、X コンデンサ放電
      10. 7.3.10 VCC 入力バイアス
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1  自己バイアスと補助なしセンシング
      2. 7.4.2  制御規則
        1. 7.4.2.1 バレー スイッチング
        2. 7.4.2.2 周波数フォールドバック
        3. 7.4.2.3 バースト モード
        4. 7.4.2.4 連続導通モード(CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT スイッチング能力
      4. 7.4.4  ソフトスタート
      5. 7.4.5  周波数クランプ
      6. 7.4.6  周波数ディザリング
      7. 7.4.7  スルー レート制御
      8. 7.4.8  インバータのピーク電力能力
      9. 7.4.9  X コンデンサの放電
      10. 7.4.10 フォルト保護
        1. 7.4.10.1 ブラウンアウト保護
        2. 7.4.10.2 短絡保護
        3. 7.4.10.3 出力過電圧保護
        4. 7.4.10.4 過電力保護 (OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 過熱保護
        6. 7.4.10.6 オープン FB 保護
        7. 7.4.10.7 保護のエラー コード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力バルク コンデンサ
        2. 8.2.2.2 変圧器の 1 次側インダクタンスと巻線比
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサ
        4. 8.2.2.4 選択抵抗
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

変圧器の 1 次側インダクタンスと巻線比

トランスの巻線比は、1 次側 GaN HEMT の最大ドレインソース間電圧 (VDS) 定格によって制限され、2 次側 SR FET の電圧定格とスイッチング損失によって決定されます。スナバ損失を低減し、効率を向上させるため、この設計では巻線比を 6 に選択します。UCG2882x は、20V 出力の場合、6 から 7.875 の範囲の巻線比をサポートします。

トランスの 1 次側インダクタンスにより、UCG2882x を使用してフライバック コンバータの動作の範囲を通してスイッチング周波数が決定されます。この設計では、スイッチング周波数を最大制限である 140kHz の半分と想定しています。この値は、低ライン入力 90VAC の場合、70kHz です。この入力電圧と全負荷 65W では、コンバータは 1 次バレー QR モードで動作し、消磁リンギング期間は無視されて、デューティ サイクルは次のようになります。

式 3. Dmax=NVOUTVIN+NVOUT

ここで、巻線比 N は次の式で与えられます。

式 4. N=NPNS

式 3 および 式 4 から、1 次側インダクタンスは次のように求められます。

式 5. LM=VBULKmin2×Dmax2×TSW×η2POUTmax

巻数比が 6 に等しい場合、2 次側 SR FET 電圧は 式 6 を使用して、電流定格は 式 7 を使用して計算されます。マージンが 25% になり、定格が 100V および 24A 以上の SR FET を使用します。

式 6. VSRFET=2VACmaxN+VOUT
式 7. ISEC,PK=N×IPRI,PK