JAJSVH3B October 2024 – July 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
UCG2882x は、ピーク電流モード制御 QR フライバック コンバータです。コンバータは、1 次側の内蔵 GaN HEMT をオンにすることで起動します。トランスの 1 次側巻線 IPRI の電流は、VIN、1 次側の磁化インダクタンス LM に依存する傾きで増加し、VIN/LM に等しくなります。IPRI がピーク値 IPK、PRI に達すると、GaN HEMT がオフになります。フライバック動作により、2 次側巻線電圧が上昇して同期整流器 (SR) FET のボディ ダイオードをオンにして、出力電圧 VOUT にクランプします。この期間中、2 次側巻線電流は、2 次側ピーク電流 IPK、SEC で勾配 VOUT/LS が減少します。ここで、LS は 2 次側巻線のインダクタンスです。スイッチ ノード電圧は VIN と 1 次側と 2 次側の巻線比 N に VOUT を加えた値に等しくなり、これをプラトー電圧と呼びます。2 次側電流が 0 まで減少すると、LM とスイッチ ノードの合計容量 CSW が共振し始め、磁化リングを引き起こします。UCG28826 はこの磁化リングのバレーで 1 次側 GaN HEMT をオンにして、ターンオン スイッチング損失を低減します。
したがって、UCG2882x では、各スイッチング サイクルで、ピーク電流スレッショルドに達した後に、1 次側 GaN HEMT がオフになり、不連続モード (DCM) 動作中に磁化リングで次のターゲット バレーでオンになります。1 次側ピーク電流とターゲットの瞬時値は、図 7-3 の制御規則に従って帰還 (FB) ピン電圧によって決定されます。FB ピンをオプトカプラ コレクタに接続します。負の帰還ループは、出力で特定の VOUT および POUT をサポートするために必要な値に FB ピンの電圧を設定します。後で説明するように、本デバイスはバースト、周波数フォールドバック、バレー スイッチング、連続導通モードの 4 つの動作モードのいずれかで動作できます。
図 7-3 に示す制御規則では、UCG2882x は最大ピーク電流 IPK、MAX を選択できる柔軟性を備えており、定格負荷および変圧器サイズでのスイッチング周波数に対して最適化できます。IPK、MAX の各設定について、最小ピーク電流 IPK、MIN に対して 1/3 または 1/4 のスケーリング比を使用できます。この IPK、MIN 値によって、フライバック コンバータが周波数フォールドバックまたはバースト モードで動作しているときの軽負荷条件でのスイッチング周波数および損失が決定されます。IPK、MAX、IPK、MIN のすべての値について、式 1 のとおり、制御規則のピーク電流と帰還電圧の勾配は同じに変わりません。表 7-5 に、表 7-2 のさまざまなピーク電流設定に対する、異なるモード間およびバレー間で遷移するためのスレッショルド電圧を示します。
| パラメータ | テスト条件 | IPK、MAX = 2.8A | IPK、MAX = 3.1A | IPK、MAX = 3.5A | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFBOPEN | オープン FB ピン電圧 | 3.3 | 3.45 | 3.65 | V | |
| VTHCCMto1 | CCM から 1 番目のバレー スレッショルド | VFB 減少 | 2.18 | 2.4 | 2.65 | |
| VTH12 | 1 番目から 2 番目のバレー スレッショルド | 1.09 | 1.19 | 1.31 | ||
| VTH23 | 2 番目から 3 番目のバレー スレッショルド | 0.97 | 1.05 | 1.16 | ||
| VTH34 | 3 番目から 4 番目のバレー スレッショルド | 0.91 | 0.98 | 1.08 | ||
| VTH45 | 4 番目から 5 番目のバレー スレッショルド | 0.85 | 0.92 | 1.0 | ||
| VTH56 | 5 番目から 6 番目のバレー スレッショルド | 0.79 | 0.85 | 0.93 | ||
| VTH65 | 6 番目から 5 番目のバレー スレッショルド | VFB 増加 | 1.16 | 1.25 | 1.38 | |
| VTH54 | 5 番目から 4 番目のバレー スレッショルド | 1.22 | 1.32 | 1.46 | ||
| VTH43 | 4 番目から 3 番目のバレー スレッショルド | 1.28 | 1.39 | 1.53 | ||
| VTH32 | 3 番目から 2 番目のバレー スレッショルド | 1.34 | 1.45 | 1.61 | ||
| VTH21 | 2 番目から 1 番目のバレー スレッショルド | 1.46 | 1.59 | 1.76 | ||
| VTH1toCCM | 1 番目から CCM のスレッショルド | 2.18 | 2.4 | 2.65 | ||
| VTHFF | バレーから周波数フォールドバックのスレッショルド | IPK,MIN=1/4 × IPK,MAX | 0.73 | 0.78 | 0.85 | |
| IPK,MIN=1/3 × IPK,MAX | 0.89 | 0.96 | 1.05 |