JAJSVI2 October   2024 LP5899-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 内部発振器およびクロック
        1. 7.3.1.1 システム クロック
        2. 7.3.1.2 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) クロック
      2. 7.3.2 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI)
        1. 7.3.2.1 コマンド フォーマット
        2. 7.3.2.2 コマンドの認識および同期化
        3. 7.3.2.3 CCSI コマンド キュー
        4. 7.3.2.4 CCSI のスタート ビットと検査ビットの挿入と除去
      3. 7.3.3 FIFO
        1. 7.3.3.1 FIFO レベルおよびデータ レディ (DRDY) 割り込み
        2. 7.3.3.2 FIFO クリアランス
      4. 7.3.4 診断
        1. 7.3.4.1  低電圧誤動作防止
        2. 7.3.4.2  発振器フォルト診断
        3. 7.3.4.3  SPI 通信喪失
        4. 7.3.4.4  SPI 通信エラー
          1. 7.3.4.4.1 リセット タイマー
          2. 7.3.4.4.2 チップ セレクト (CS) リセット
          3. 7.3.4.4.3 CRC 誤差
          4. 7.3.4.4.4 レジスタ書き込みエラー
        5. 7.3.4.5  CCSI 通信喪失
          1. 7.3.4.5.1 SIN 固着診断
        6. 7.3.4.6  CCSI 通信エラー
          1. 7.3.4.6.1 CHECK ビット エラー
          2. 7.3.4.6.2 データ整合性診断
          3. 7.3.4.6.3 CCSI コマンド キュー オーバーフロー
        7. 7.3.4.7  FIFO 診断
          1. 7.3.4.7.1 TXFIFO オーバーフロー
          2. 7.3.4.7.2 TXFIFO アンダーフロー
          3. 7.3.4.7.3 TXFIFO シングル エラー検出 (SED)
          4. 7.3.4.7.4 RXFIFO オーバーフロー
          5. 7.3.4.7.5 RXFIFO アンダーフロー
          6. 7.3.4.7.6 RXFIFO シングル エラー検出 (SED)
        8. 7.3.4.8  OTP CRC エラー
        9. 7.3.4.9  フォルト マスク
        10. 7.3.4.10 診断表
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 電源なし
      2. 7.4.2 初期化状態
      3. 7.4.3 NORMAL 状態
      4. 7.4.4 FAILSAFE 状態
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 SPI データの有効性
      2. 7.5.2 チップ セレクト (CS) および SPI リセット制御
      3. 7.5.3 SPI コマンド フォーマット
      4. 7.5.4 SPI コマンドの詳細
    6. 7.6 デバイスのレジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 プログラミング手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報
    2. 11.2 メカニカル データ

詳細な設計手順

設計者は最初に、アプリケーションに必要な CCSI データ レートを決める必要があります。CCSI データ レートの最小値は輝度情報に基づいており、1 フレーム期間内にすべての LED ドライバに送信される必要があります。選択された LED ドライバのデータ シートには、必要な CCSI データ レートの最小値に関する詳細が含まれています。このアプリケーション例では、フレーム期間は 33.33ms です。デイジーチェーンには、30 のスキャン ラインを持つ 6 つのデバイス (2 つのスタッカブル モードのグループが 3 つ) があります。データ送信効率を 70% と仮定した場合 (CCSI コマンドの送信間にアイドル時間が発生する可能性があるため)、必要な CCSI データ レートの最小値は 7.04Mbit/s です。したがって、CCSICTRL レジスタの CCSI_DATA_RATE は 8Mbit/s に設定されます。

SPI 周波数は、一般的に CCSI データ レートと同じような範囲に設定されます。したがって、このアプリケーション例では、SPI 周波数が 8MHz に設定されています。次のステップは TXFFLVL の決定です。テキサス・インスツルメンツでは、TXFFLVL を 1 つの CCSI コマンドに対して転送される最大ワード数よりも大きく設定することを推奨しています。非ブロードキャストのデータ書き込みコマンド (例:SRAM 書き込みコマンド) では、最大ワード数が発生します。このコマンドのワード数は、カスケード接続デバイスの数の 3 倍に 1 ヘッド バイトを加えた値になります。このアプリケーション例では、最大ワード数は 19 ワード (3 x 6 + 1) です。SPI コマンド FWD_WR_CRC が使用される場合、TXFFLVL は無視され、CRC ワードが正しい場合のみ転送が開始されます。さらに、CCSI コントローラによる転送中は、LP5899-Q1 の CCSI コマンド キューにより、次の SPI 転送コマンドは SPI コントローラによってすでに送信されています。