JAJSVI2 October 2024 LP5899-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスが FAILSAFE 状態に移行すると、TXFFCLR ビットが設定されて、実行中の CCSI 送信が停止します。
FAILSAFE 状態に移行すると、SPI ペリフェラルは最初にリセットされます。その後、SPI ペリフェラルはデバイスとの通信が可能な状態に維持されます。ただし、CCSI コントローラと CCSI ペリフェラルの制御はできません。つまり、SPI コマンドが FWD で始まると、データは無視され、TXFIFO に格納されないことを意味します。
DEVCTRL レジスタの EXIT_FS ビットを 1 にセットすることで、デバイスを FAILSAFE 状態から NORMAL 状態に移行することができます。EXIT_FS ビットは自動的に 0 に戻ります。SOFTRESET_CRC SPI コマンドを送信することでデバイスを NORMAL 状態にする方法もあります。