JAJSVI2 October 2024 LP5899-Q1
PRODUCTION DATA
FIFO が空 (TXFFST = 0x0) の場合、CCSI コントローラが TXFIFO から新しいワードの読み取りを試みると、FLAG_TXFFUVF、FLAG_TXFF、FLAG_ERR が 1 に設定されます。CCSI コントローラによる実行中の送信が停止されます。SPI コントローラは LP5899-Q1 にアクセスし、CLR_FLAG に 1 を書き込むことでフラグをクリアできます。新しい CCSI データ ワードを TXFIFO に格納し、CCSI コントローラが送信を開始できるようにするには、エラー フラグをクリアする必要があります。