JAJSVI2 October   2024 LP5899-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 内部発振器およびクロック
        1. 7.3.1.1 システム クロック
        2. 7.3.1.2 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) クロック
      2. 7.3.2 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI)
        1. 7.3.2.1 コマンド フォーマット
        2. 7.3.2.2 コマンドの認識および同期化
        3. 7.3.2.3 CCSI コマンド キュー
        4. 7.3.2.4 CCSI のスタート ビットと検査ビットの挿入と除去
      3. 7.3.3 FIFO
        1. 7.3.3.1 FIFO レベルおよびデータ レディ (DRDY) 割り込み
        2. 7.3.3.2 FIFO クリアランス
      4. 7.3.4 診断
        1. 7.3.4.1  低電圧誤動作防止
        2. 7.3.4.2  発振器フォルト診断
        3. 7.3.4.3  SPI 通信喪失
        4. 7.3.4.4  SPI 通信エラー
          1. 7.3.4.4.1 リセット タイマー
          2. 7.3.4.4.2 チップ セレクト (CS) リセット
          3. 7.3.4.4.3 CRC 誤差
          4. 7.3.4.4.4 レジスタ書き込みエラー
        5. 7.3.4.5  CCSI 通信喪失
          1. 7.3.4.5.1 SIN 固着診断
        6. 7.3.4.6  CCSI 通信エラー
          1. 7.3.4.6.1 CHECK ビット エラー
          2. 7.3.4.6.2 データ整合性診断
          3. 7.3.4.6.3 CCSI コマンド キュー オーバーフロー
        7. 7.3.4.7  FIFO 診断
          1. 7.3.4.7.1 TXFIFO オーバーフロー
          2. 7.3.4.7.2 TXFIFO アンダーフロー
          3. 7.3.4.7.3 TXFIFO シングル エラー検出 (SED)
          4. 7.3.4.7.4 RXFIFO オーバーフロー
          5. 7.3.4.7.5 RXFIFO アンダーフロー
          6. 7.3.4.7.6 RXFIFO シングル エラー検出 (SED)
        8. 7.3.4.8  OTP CRC エラー
        9. 7.3.4.9  フォルト マスク
        10. 7.3.4.10 診断表
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 電源なし
      2. 7.4.2 初期化状態
      3. 7.4.3 NORMAL 状態
      4. 7.4.4 FAILSAFE 状態
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 SPI データの有効性
      2. 7.5.2 チップ セレクト (CS) および SPI リセット制御
      3. 7.5.3 SPI コマンド フォーマット
      4. 7.5.4 SPI コマンドの詳細
    6. 7.6 デバイスのレジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 プログラミング手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報
    2. 11.2 メカニカル データ

概要

LP5899-Q1 は、SPI と連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) 間の SPI 互換接続を提供します。本デバイスは、LP589x-Q1 ファミリのカスケード接続された LED ドライバを任意の数だけ駆動できます。カスケード接続されたデバイスの最大数は、LED ドライバによって制限されます。

LP5899-Q1 は、内部発振器とクロック分周器を使用して、CCSI にプログラム可能な連続クロック周波数を提供します。SPI ペリフェラルによって受信されたデータ ワードは、連続クロックに整合された状態で CCSI コントローラによって転送されます。CCSI ペリフェラルによって受信されたデータ ワードは、LP5899-Q1 によって保存され、SPI を使用してコントローラによって読み取られます。連続クロックには、EMI 放射を低減するために、プログラマブル疑似ランダム ジッタ (スペクトラム拡散) 機能が組み込まれています。

LP5899-Q1 は、SPI ペリフェラルによって受信されたデータ ワードを転送する際に、必要なスタート ビットと検査ビットを自動的に挿入します。CCSI ペリフェラルによって受信されたデータ ワードについて、LP5899-Q1 は検査ビットを自動的に分析し、エラーが検出されると通知します。データ ワードが SPI で読み取るために格納されるとき、スタート ビットと検査ビットはデータ文字列から取り除かれます。

LP5899-Q1 は、SPI ペリフェラルによって受信されたデータ ワードを転送する際に、必要な END バイトを自動的に挿入し、異なる SPI コマンドが異なる CCSI コマンドとして認識されるようにします。データ ワードが SPI で読み取るために格納されるとき、END バイトはデータ文字列から取り除かれます。