JAJSVU3B March 2022 – May 2025 TPS388R0-Q1
PRODUCTION DATA
TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 デバイスは、2 ~ 8 チャネルのウィンドウ スーパーバイザ IC で、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。
I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。