JAJSVU3B March   2022  – May 2025 TPS388R0-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I2C
      2. 7.3.2 自動マスク (AMSK)
      3. 7.3.3 PEC
      4. 7.3.4 VDD
      5. 7.3.5 MON
      6. 7.3.6 NIRQ
      7. 7.3.7 NRST
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 組み込みセルフ テストと構成の読み込み
        1. 7.4.1.1 BIST 実行に関する注意事項
      2. 7.4.2 TPS38800-Q1 電源オン
      3. 7.4.3 一般監視
        1. 7.4.3.1 IDLE 監視
        2. 7.4.3.2 ACTIVE 監視
        3. 7.4.3.3 シーケンス監視 1
          1. 7.4.3.3.1 ACT の遷移は 0→1
          2. 7.4.3.3.2 SLEEP の遷移は 1→0
          3. 7.4.3.3.3 SLEEP の遷移は 0→1
        4. 7.4.3.4 シーケンス監視 2
          1. 7.4.3.4.1 ACT の遷移は 1→0
    5. 7.5 レジスタ マップ
      1. 7.5.1 レジスタの概要
        1. 7.5.1.1 BANK0 のレジスタ
        2. 7.5.1.2 BANK1 のレジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 マルチチャネル シーケンサおよびモニタ
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源に関するガイドライン
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

I2C

TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 デバイスは I2C プロトコル (最大 1Mhz) に従っており、MCU またはシステム オン チップ (SoC) などのホスト デバイスとの通信を管理できます。I2C は、クロック (SCL) とデータ (SDA) という 2 つの信号を使用して実装された 2 線式通信プロトコルです。ホスト デバイスは、通信の主なコントローラです。TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 デバイスは、I2C プロトコルで定義されている読み取りまたは書き込み動作中に、データ ライン上で応答します。SCL 信号と SDA 信号はいずれもオープン ドレイン トポロジであり、他のデバイスとの有線 OR 構成で通信バスを共有するために使用できます。SCL ピンと SDA ピンの両方に、電源電圧に対する外付けプルアップ抵抗が必要です (10kΩ 推奨)。

図 7-3 に、SCL ラインと SDA ライン間の 1 バイトのデータを転送するタイミング関係が示されています。SCL ラインは常に、ホストによって制御されます。1 バイトのデータを転送するには、ホストは SCL で 9 クロックを送信する必要があります。データの場合は 8 クロック、ACK または NACK の場合は 1 クロックです。SDA ラインは、読み取りまたは書き込みの動作に基づいて、ホストまたは TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 デバイスによって制御されます。図 7-4 および 図 7-5 に、アクティブな通信中にさまざまなインスタンスで SDA ラインを制御する通信プロトコルのフロー、およびどのデバイスが SDA ラインを制御するかが示されています。
TPS38800-Q1 TPS388R0-Q1 1 バイトのデータ転送の SCL から SDA へのタイミング図 7-3 1 バイトのデータ転送の SCL から SDA へのタイミング
TPS38800-Q1 TPS388R0-Q1 I2C 書き込みプロトコル図 7-4 I2C 書き込みプロトコル
TPS38800-Q1 TPS388R0-Q1 I2C 読み取りプロトコル図 7-5 I2C 読み取りプロトコル

I2C プロトコルで通信を開始する前に、ホストは I2C バスが通信で利用可能であることを確認する必要があります。SCL と SDA ラインを監視し、いずれかのラインが Low にプルされると、I2C バスが使用されます。ホストは、バスが通信に利用可能になるまで待機する必要があります。通信にバスが利用可能になると、ホストは START 条件を発行して、読み取りまたは書き込み動作を開始できます。I2C 通信が完了したら、STOP コマンドを発行してバスを解放します。図 7-6 に、START 条件および STOP 条件の実装方法が示されています。

TPS38800-Q1 TPS388R0-Q1 I2C の START 条件と STOP 条件図 7-6 I2C の START 条件と STOP 条件

表 7-1 に、I2C でプログラムする際に利用できる各種の機能が示されています。

表 7-1 ユーザー プログラマブル I2C 機能
機能説明
OV / UV 高速ループのスレッショルド0.2V ~ 1.475V の範囲で 5mV ステップ、0.8V ~ 5.5V の範囲で 20mV ステップで調整可能
電圧監視スケーリング1 または 4
OV / UV 高速ループのグリッチ耐性0.1us~102.4us
シーケンスのタイムアウトを有効化1ms〜4s
スリープ シーケンスのタイムアウト1ms〜4s
ACT による自動マスクの OFF-ON-OFF各 MON チャネルで選択可
SLEEP による自動マスクの OFF-ON-OFF各 MON チャネルで選択可
I2C のパケット エラー チェック有効化または無効化
NIRQ アサートを強制I2C レジスタによる制御
個別チャネル MON有効または無効
割り込み無効化機能BIST、PEC、TSD、CRC