JAJSVU3B March 2022 – May 2025 TPS388R0-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-1 に、TPS38800-Q1 の代表的なアプリケーションを示します。TPS38800-Q1 は、ターゲット SOC デバイスの適切な電圧監視を行うために使用されます。マルチチャネル電圧モニタ TPS38800-Q1 は、これらのレールのパワーアップおよびパワーダウン時に電圧レールを監視するために使用され、両方の状況で正しいシーケンスが発生していることを確認します。セーフティー マイコンは、TPS38800-Q1 およびマルチチャネル電圧モニタに ACT、NIRQ、I2C コマンドを提供するためにも使用されます。セーフティー マイコンからの ACT 信号は、TPS38800-Q1 が ACTIVE 状態または SHDN 状態に移行するタイミングを決定し、フォルトが発生したときに TPS38800-Q1 の NIRQ ピンが設定される割り込みピンとして機能します。ホスト マイコンは、影響を受けるレジスタに 1 を書き込むことでフォルトをクリアできます単純化するため、セーフティー マイコンの電源レールは、図 8-1 には表示されていません。