JAJSVU3B March 2022 – May 2025 TPS388R0-Q1
PRODUCTION DATA
TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 は、2.6V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。このデバイスには入力電源コンデンサは必要ありませんが、入力電源にノイズが多い場合は、VDD ピンと GND ピンの間に 1µF コンデンサを配置する方法がアナログ手法として適切です。
デバイスが完全に機能するには、スタートアップ遅延 (tSD+ tD) の VDD(MIN) が少なくとも VDD 以上である必要があります。