JAJSVU3B March   2022  – May 2025 TPS388R0-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I2C
      2. 7.3.2 自動マスク (AMSK)
      3. 7.3.3 PEC
      4. 7.3.4 VDD
      5. 7.3.5 MON
      6. 7.3.6 NIRQ
      7. 7.3.7 NRST
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 組み込みセルフ テストと構成の読み込み
        1. 7.4.1.1 BIST 実行に関する注意事項
      2. 7.4.2 TPS38800-Q1 電源オン
      3. 7.4.3 一般監視
        1. 7.4.3.1 IDLE 監視
        2. 7.4.3.2 ACTIVE 監視
        3. 7.4.3.3 シーケンス監視 1
          1. 7.4.3.3.1 ACT の遷移は 0→1
          2. 7.4.3.3.2 SLEEP の遷移は 1→0
          3. 7.4.3.3.3 SLEEP の遷移は 0→1
        4. 7.4.3.4 シーケンス監視 2
          1. 7.4.3.4.1 ACT の遷移は 1→0
    5. 7.5 レジスタ マップ
      1. 7.5.1 レジスタの概要
        1. 7.5.1.1 BANK0 のレジスタ
        2. 7.5.1.2 BANK1 のレジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 マルチチャネル シーケンサおよびモニタ
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源に関するガイドライン
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

NIRQ

一般的な TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 アプリケーションでは、NIRQ 出力は、プロセッサ (デジタル信号プロセッサ (DSP)、特定用途向け集積回路 (ASIC)、その他のプロセッサタイプなど) のリセット入力またはイネーブル入力、または電圧レギュレータ (DC-DC コンバータや低ドロップアウト レギュレータ (LDO) など) のイネーブル入力に接続されます。NIRQ はラッチ動作を伴う割り込みエラー出力であり、監視対象の電圧が、プログラムされた OVHF および UVHF スレッショルドを越えて低下または上昇すると、NIRQ がアサートされます。NIRQ は、フォルトの原因となっている動作が解消され、フォルトが発生したことを示すビットに「1 でビットをクリア」が書き込まれるまで Low 状態を維持します。異常検出出力レジスタからの NIRQ のマッピングが解除されても、NIRQ 信号はデアサートされません。

TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 にはオープン ドレインのアクティブ Low 出力があり、これらのラインを必要な電圧ロジックまで High に保持するためにプルアップ抵抗が必要です。プルアップ抵抗を適切な電圧レールに接続し、出力を適切なインターフェイス電圧レベルで他のデバイスに接続できるようにします。適切な電圧レベルを維持するためには、プルアップ抵抗の値を選択する際にある程度の配慮が必要になります。プルアップ抵抗の値は、VOL、出力容量性負荷、および出力リーク電流によって決定されます。セクション 6 に、これらの値が指定されています。オープン ドレイン出力は、別の TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 NIRQ ピンなどの他のオープン ドレイン信号を使って有線 OR ロジックとして接続できます。