TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 は、ACT 1→0 遷移時に複数のアクションを実行します。
- ACT 1→0 遷移の後:
- 自動マスク レジスタ AMSK_OFF で選択されたすべての TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 入力は、UVHF 状態のマスク (無効化) された割り込みでセットされます。
- SEQ_TOUT タイムアウトの後:
- すべての UVHF 割り込みはマスク (無効化) されます。
- TEST_CFG.AT_SHDN レジスタ ビットが設定されている場合、BIST が実行されます (次の状態は BIST 結果に依存します)。
- TEST_CFG.AT_SHDN レジスタ ビットが設定されていない場合、TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 は IDLE 状態に移行します。