JAJSVW4A December 2024 – February 2025 ISO6520-Q1 , ISO6521-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 8-D | ||||
| CLR | 空間距離(1) | 空気中での最短のピン間距離 | >4 | mm |
| CPG | 沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | >4 | mm |
| CTI | 比較トラッキング インデックス | IEC 60112、UL 746A | >400 | V |
| 材料グループ | IEC 60664-1 に準拠 | II | ||
| CIO | 容量、入力から出力へ(2) | VIO = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz | ≅0.5 | pF |
| RIO | 抵抗、入力から出力へ(2) | TA = 25℃ | >1012 | Ω |