JAJSVW4A December 2024 – February 2025 ISO6520-Q1 , ISO6521-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 図 6-1 を参照してください | 12 | 20.5 | ns | |
| tP(dft) | 伝搬遅延のドリフト | 14.3 | ps/℃ | |||
| tUI | 最小パルス幅 | 図 6-1 を参照してください | 20 | ns | ||
| PWD | パルス幅歪み (1) |tPHL - tPLH| | 図 6-1 を参照してください | 0.6 | 7.1 | ns | |
| tsk(o) | チャネル間の出力スキュー時間 (2) | 同じ方向のチャネル | 6 | ns | ||
| tsk(p-p) | 部品間のスキュー時間 (3) | 6.1 | ns | |||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 6-1 を参照してください | 2 | 4 | ns | |
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2 | 4 | ns | ||
| tPU | UVLO から有効な出力データまでの時間 | 300 | μs | |||
| tDO | 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 | VCC が 1.2V を下回る 時間から測定。図 6-2 を参照してください | 0.1 | 0.3 | μs | |
| tie | タイム インターバル エラー | 50Mbps で 216 - 1 PRBS データ | 1 | ns | ||