JAJSVW4A December   2024  – February 2025 ISO6520-Q1 , ISO6521-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  パッケージの特性
    6. 5.6  電気的特性— 5V 電源
    7. 5.7  電源電流特性— 5V 電源
    8. 5.8  電気的特性— 3.3V 電源
    9. 5.9  電源電流特性— 3.3V 電源
    10. 5.10 電気的特性— 2.5V 電源 
    11. 5.11 電源電流特性— 2.5V 電源
    12. 5.12 電気的特性— 1.8V 電源
    13. 5.13 電源電流特性— 1.8V 電源
    14. 5.14 スイッチング特性— 5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性— 3.3V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性— 2.5V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性— 1.8V 電源
    18. 5.18 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報

電気的特性— 5V 電源

VCC1 = VCC2 = 5 V ± 10% (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
VOHHigh レベル出力電圧IOH = -4mA、図 6-1 を参照VCCO - 0.4V
VOLLow レベル出力電圧IOL = 4 mA、図 6-1 を参照0.4V
VIT+(IN)立ち上がり入力のスイッチング スレッショルド0.7 × VCCI(1)V
VIT-(IN)立ち下がり入力のスイッチング スレッショルド0.3 × VCCIV
VI(HYS)入力スレッショルド電圧のヒステリシス0.1 × VCCIV
IIHHigh レベル入力電流INx で VIH = VCCI(1)10µA
IILLow レベル入力電流INx で VIL = 0V-10µA
CMTI同相過渡耐性VI = VCC または 0V、VCM = 700V、図 6-3 を参照100150kV/μs
Ci入力容量 (2)VI = VCC/ 2 + 0.4×sin(2πft)、f = 2MHz、VCC = 5V2.8pF
VCCI = 入力側 VCC、VCCO = 出力側 VCC
入力ピンから同じ側のグランドまで測定。