JAJSVW4A December 2024 – February 2025 ISO6520-Q1 , ISO6521-Q1
PRODUCTION DATA

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6521QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| ISO6521FQDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| ISO6520QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| ISO6520FQDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6521QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| ISO6521FQDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| ISO6520QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| ISO6520FQDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |