JAJSWC8 March 2025 TPSI3050M
PRODUCTION DATA
3 線式モードでは、信頼性の高い電源電圧を確保するため、VDDP から VSSP までの CVDDP 容量を、高周波デカップリング用の 0.1μF バイパス コンデンサと、低周波数デカップリング用の 10μF バイパス コンデンサの並列配置で構成することをお勧めします。
2 線式モードでは、VDDP から VSSP へ配置する CVDDP 容量を、VDDP ピンと VSSP ピンの間にデバイスに近接して接続された 220nF のコンデンサで構成することを推奨します。推奨絶対容量は 220nF である必要があるため、ディレーティングが必要な場合は、より大きな値の部品が必要になります。
低 ESR コンデンサおよび低 ESL コンデンサは、VDDP ピンと VSSP ピンの間にデバイスに近接して接続する必要があります。