JAJSWC8 March   2025 TPSI3050M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  イネーブル状態の送信
      2. 7.3.2  電力伝送
      3. 7.3.3  ゲート ドライバ
      4. 7.3.4  モードの概要
      5. 7.3.5  3 線式モード
      6. 7.3.6  2 線式モード
      7. 7.3.7  VDDP、VDDH、VDDM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      8. 7.3.8  キープオフ回路
      9. 7.3.9  電源と EN のシーケンシング
      10. 7.3.10 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 2 線式と 3 線式の各モードの選択
        2. 8.2.2.2 CDIV1、CDIV2 容量
        3. 8.2.2.3 RPXFR の選択
        4. 8.2.2.4 CVDDP 容量
        5. 8.2.2.5 ゲート ドライバの出力抵抗
        6. 8.2.2.6 起動時間と復帰時間
        7. 8.2.2.7 補助電流の供給、VDDM からの IAUX
        8. 8.2.2.8 VDDM リップル電圧
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 定格

単位
V(ESD) 静電放電 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1) ±2000 V
デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠(2) コーナー ピン (1、4、5、8) ±750
その他のピン ±500
JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であるだと規定されています。
必要な予防措置がとられていれば 500V HBM 未満でも製造可能です。
JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であるだと規定されています。
必要な予防措置がとられていれば 250V CDM 未満でも製造可能です。