JAJSWL3C September 2008 – May 2025 TXB0106
PRODUCTION DATA
| VCCA | VCCB | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 電源電圧 | 1.2 | 3.6 | V | |||
| VCCB | 1.65 | 5.5 | |||||
| VIH | High レベル入力電圧 | データ入力 | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | VCCI × 0.65(1) | VCCI | V |
| OE | VCCA × 0.65 | 5.5 | |||||
| VIL | Low レベル入力電圧 | データ入力 | 1.2V ~ 5.5V | 1.65V ~ 5.5V | 0 | VCCI × 0.35(1) | V |
| OE | 1.2V ~ 3.6V | 0 | VCCA × 0.35 | ||||
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | A ポート入力 | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 40 | ns/V | |
| B ポート入力 | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 3.6V | 40 | ||||
| 4.5V ~ 5.5V | 30 | ||||||
| TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ | |||