JAJSWL3C September   2008  – May 2025 TXB0106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 (BQB/RSV/ DYY)
    6. 5.6  電気的特性 (その他のパッケージ)
    7. 5.7  タイミング要件:VCCA = 1.2V
    8. 5.8  タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 5.9  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 5.10 タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 5.11 タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 5.12 スイッチング特性:VCCA = 1.2V (BQB/RSV/DYY)
    13. 5.13 スイッチング特性:VCCA = 1.2V (その他のパッケージ)
    14. 5.14 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V (BQB/RSV/DYY)
    15. 5.15 スイッチング特性:VCCA = 1.5 V ± 0.1 V (その他のパッケージ)
    16. 5.16 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (BQB/RSV/DYY)
    17. 5.17 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (その他のパッケージ)
    18. 5.18 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (BQB/RSV/DYY)
    19. 5.19 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (その他のパッケージ)
    20. 5.20 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V (BQB/RSV/DYY)
    21. 5.21 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V (その他のパッケージ)
    22. 5.22 動作特性
    23. 5.23 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 パワーアップ
      4. 7.3.4 出力負荷に関する検討事項
      5. 7.3.5 イネーブルおよびディセーブル
      6. 7.3.6 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 (その他のパッケージ)

自由気流での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)(2)
パラメータテスト条件VCCAVCCBTA = 25℃-40℃ ~ 85℃単位
最小値標準値最大値最小値最大値
VOHAIOH = –20μA1.2V1.1V
1.4V ~ 3.6VVCCA – 0.4
VOLAIOL = 20μA1.2V0.9V
1.4V ~ 3.6V0.4
VOHBIOH = –20μA1.65V ~ 5.5VVCCB – 0.4V
VOLBIOL = 20μA1.65V ~ 5.5V0.4V
IIOE1.2V ~ 3.6V1.65V ~ 5.5V±1±2μA
IoffA ポート0V0V ~ 5.5V±1±2μA
B ポート0V ~ 3.6V0V±1±2
IOZA または B ポートOE = GND1.2V ~ 3.6V1.65V ~ 5.5V±1±2μA
ICCAVI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2V1.65V ~ 5.5V0.06μA
1.4V ~ 3.6V5
3.6V0V2
0V5.5V2
ICCBVI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2V1.65V ~ 5.5V3.4μA
1.4V ~ 3.6V5
3.6V0V-2
0V5.5V2
ICCA + ICCBVI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2V1.65V ~ 5.5V3.5μA
1.4V ~ 3.6V10
ICCZAVI = VCCI または GND、
IO = 0、
OE = GND
1.2V1.65V ~ 5.5V0.05μA
1.4V ~ 3.6V5
ICCZBVI = VCCI または GND、
IO = 0、
OE = GND
1.2V1.65V ~ 5.5V3.3μA
1.4V ~ 3.6V5
CIOE1.2V ~ 3.6V1.65V ~ 5.5V55.5pF
CioA ポート1.2V ~ 3.6V1.65V ~ 5.5V56.5pF
B ポート810
VCCI は、入力ポートに関連付けられた電源です。
VCCO は、出力ポートに関連付けられた電源です。