JAJSWL3C September   2008  – May 2025 TXB0106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 (BQB/RSV/ DYY)
    6. 5.6  電気的特性 (その他のパッケージ)
    7. 5.7  タイミング要件:VCCA = 1.2V
    8. 5.8  タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 5.9  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 5.10 タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 5.11 タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 5.12 スイッチング特性:VCCA = 1.2V (BQB/RSV/DYY)
    13. 5.13 スイッチング特性:VCCA = 1.2V (その他のパッケージ)
    14. 5.14 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V (BQB/RSV/DYY)
    15. 5.15 スイッチング特性:VCCA = 1.5 V ± 0.1 V (その他のパッケージ)
    16. 5.16 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (BQB/RSV/DYY)
    17. 5.17 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (その他のパッケージ)
    18. 5.18 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (BQB/RSV/DYY)
    19. 5.19 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (その他のパッケージ)
    20. 5.20 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V (BQB/RSV/DYY)
    21. 5.21 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V (その他のパッケージ)
    22. 5.22 動作特性
    23. 5.23 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 パワーアップ
      4. 7.3.4 出力負荷に関する検討事項
      5. 7.3.5 イネーブルおよびディセーブル
      6. 7.3.6 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
VCCA電源電圧-0.54.6V
VCCB電源電圧-0.56.5V
VI入力電圧(2)-0.56.5V
VO高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2)-0.56.5V
VOhigh または low 状態の任意の出力に印加される電圧(2) (3)A入力-0.5VCCA + 0.5V
B 入力-0.5VCCB + 0.5
IIK入力クランプ電流VI < 0-50mA
IOK出力クランプ電流VO < 0-50mA
IO連続出力電流±50mA
VCCA、VCCB、または GND を流れる連続電流±100mA
TJ接合部温度-40150℃
Tstg保存温度-65150℃
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス評価であり、データシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力電流と出力電流の定格を遵守していても、入力と出力の負電圧の定格を超える可能性があります。
VCCA および VCCB の値は、推奨動作条件の表に記載されています。