JAJSWL3C September   2008  – May 2025 TXB0106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 (BQB/RSV/ DYY)
    6. 5.6  電気的特性 (その他のパッケージ)
    7. 5.7  タイミング要件:VCCA = 1.2V
    8. 5.8  タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 5.9  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 5.10 タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 5.11 タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 5.12 スイッチング特性:VCCA = 1.2V (BQB/RSV/DYY)
    13. 5.13 スイッチング特性:VCCA = 1.2V (その他のパッケージ)
    14. 5.14 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V (BQB/RSV/DYY)
    15. 5.15 スイッチング特性:VCCA = 1.5 V ± 0.1 V (その他のパッケージ)
    16. 5.16 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (BQB/RSV/DYY)
    17. 5.17 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (その他のパッケージ)
    18. 5.18 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (BQB/RSV/DYY)
    19. 5.19 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (その他のパッケージ)
    20. 5.20 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V (BQB/RSV/DYY)
    21. 5.21 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V (その他のパッケージ)
    22. 5.22 動作特性
    23. 5.23 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 パワーアップ
      4. 7.3.4 出力負荷に関する検討事項
      5. 7.3.5 イネーブルおよびディセーブル
      6. 7.3.6 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

イネーブルおよびディセーブル

TXB0106 には OE 入力があります。OE を Low に設定すると、デバイスがディセーブルされ、すべての I/O が高インピーダンス (Hi-Z) 状態になります。ディセーブル時間 (tdis) は、OE が Low になってから出力が実際にディセーブル (Hi-Z) になるまでの遅延を示します。イネーブル時間 (ten) は、OE が High になった後でワンショット回路が動作するためにユーザーが許容する必要がある時間を示します。