JAJSWL3C September 2008 – May 2025 TXB0106
PRODUCTION DATA
動作中は、常に VCCA ≦ VCCB となるようにしてください。電源投入シーケンス中、VCCA ≧ VCCB はデバイスに損傷を与えないため、電源を最初に立ち上げることができます。TXB0106 には、どちらかの VCC がオフになったとき (VCCA/B = 0V)、すべての出力ポートをディセーブルする回路があります。出力イネーブル (OE) 入力回路は、VCCA から電力が供給されるように設計されており、OE 入力が Low のときはすべての出力が高インピーダンス状態になります。電源の立ち上げ時またはシャットダウン時に出力がハイインピーダンス状態であることを確認するには、OE 入力ピンをプルダウン抵抗を介して GND に接続し、VCCA および VCCB が完全に立ち上がり安定するまで OE をイネーブルにしないようにしてください。グランドへのプルダウン抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。