JAJSWP3 June 2025 TXGS441-SEP
ADVANCE INFORMATION
特に記述のない限り、ジェネレータは、以下の特性を持つすべての入力パルスを供給します。

| パラメータ | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | 伝搬 (遅延) 時間 | 1.71V~5.5V | 10kΩ | 15pF | オープン | 該当なし |
| ten、tdis | イネーブル時間、ディセーブル時間 | 1.71V~2.7V | 10kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.15V |
| 3.0V~5.5V | 10kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.3V | ||
| ten、tdis | イネーブル時間、ディセーブル時間 | 1.71V~2.7V | 10kΩ | 15pF | GND | 0.15V |
| 3.0V~5.5V | 10kΩ | 15pF | GND | 0.3V | ||