JAJSWP3 June   2025 TXGS441-SEP

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    10. 5.10 スイッチング特性:Tsk、TMAX
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TXGS441-SEP TXGS441-SEP DYY 14 ピン SOT上面図図 4-1 TXGS441-SEP DYY 14 ピン SOT上面図
表 4-1 ピンの機能
ピンI/O説明
名称

ピン

A12I入力 A1。VCCA を基準とする
A23I入力 A2。VCCA を基準とする
A34I入力 A3。VCCA を基準とする
A4Y5O出力 A4。VCCA を基準とする
B1Y13O出力 B1。VCCB を基準とする
B2Y12O出力 B2。VCCB を基準とする
B3Y11O出力 B3。VCCB を基準とする
B410I入力 B4。VCCB を基準とする
OE_A6Iアクティブ HIGH 出力イネーブル(A サイド)。すべての出力を高インピーダンス モードにするには、GND にプルダウンする。
OE_B9Iアクティブ HIGH 出力イネーブル(B 側)。すべての出力を高インピーダンス モードにするには、GND にプルダウンする。
VCCA1—A 側の電源電圧。1.71V ≤ VCCA ≤ 5.5V
VCCB14—B 側電源電圧。1.71 V ≦ VCCB ≦ 5.5 V
GNDA7—VCCA のグランド基準
GNDB8—VCCB のグランド基準