JAJSWP3 June   2025 TXGS441-SEP

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    10. 5.10 スイッチング特性:Tsk、TMAX
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1) (2)
パラメータ テスト条件 VCCA VCCB 自由気流での動作温度 (TA) 単位
–55℃ ~ 125℃
最小値 標準値 最大値
VOH High レベル出力電圧 (3) IOH = -4.5mA 1.71V 1.71V 1.5 V
IOH = -8mA 2.3V 2.3V 2.0
IOH = -10mA 3V 3V 2.6
IOH = -12mA 4.5V 4.5V 4.0
VOL Low レベル出力電圧 (4) IOL = 4.5mA 1.71V 1.71V 0.18 V
IOL = 8mA 2.3V 2.3V 0.33
IOL = 10mA 3V 3V 0.41
IOL = 12mA 4.5V 4.5V 0.49
VT+ 正方向の入力スレッショルド電圧 データ入力
(Ax、Bx)
(VCCI を基準とする)
1.71V 1.71V 1.14 V
2.3V 2.3V 1.42
3V 3V 1.74
4.5V 4.5V 2.47
5.5V 5.5V 2.97
VT+ 正方向の入力スレッショルド電圧 OE
(VCCA または VCCB を基準とする)
1.71V 1.71V 1.12 V
2.3V 2.3V 1.42
3V 3V 1.73
4.5V 4.5V 2.47
5.5V 5.5V 2.94
VT- 負方向の入力スレッショルド電圧 データ入力
(Ax、Bx)
(VCCI を基準とする)
1.71V 1.71V 0.52 V
2.3V 2.3V 0.76
3V 3V 1.09
4.5V 4.5V 1.77
5.5V 5.5V 2.28
VT- 負方向の入力スレッショルド電圧 OE
(VCCA または VCCB を基準とする)
1.71V 1.71V 0.46 V
2.3V 2.3V 0.76
3V 3V 1.04
4.5V 4.5V 1.86
5.5V 5.5V 2.5
ΔVT 入力スレッショルドのヒステリシス
(VT+ - VT-)
データ入力
(Ax、Bx)
(VCCI を基準とする)
1.71V 1.71V 0.24 0.54 V
2.3V 2.3V 0.29 0.60
3V 3V 0.33 0.54
4.5V 4.5V 0.38 0.82
5.5V 5.5V 0.37 0.96
ΔVT 入力スレッショルドのヒステリシス
(VT+ - VT-)
OE
(VCCA または VCCB を基準とする)
1.71V 1.71V 0.24 0.45 V
2.3V 2.3V 0.28 0.58
3V 3V 0.32 0.54
4.5V 4.5V 0.35 0.58
5.5V 5.5V 0.39 0.62
II 入力リーク電流 データ入力
(Ax、Bx)
VI = VCCI または GND
1.71V~5.5V 1.71V~5.5V 1.6 µA
Ioff-float フローティング電源の部分的パワーダウン電流 A ポートまたは B ポート
VI = GND
フローティング(5) 0V ~ 5.5V -2.5 2.5 µA
0V ~ 5.5V フローティング(5) -2.5 2.5
IO トライステート出力電流 A または B ポート:
VI = VCCA または VGNDA 
OE = GND
1.71V~5.5V 1.1V~5.5V -5 5 µA
Ci 制御入力容量 VI = 3.3V または VGNDA 3.3V 3.3V 2 pF
Cio データ I/O 容量 OE = GND、VO = 1.71V DC +1MHz -16dBm 正弦波 3.3V 3.3V 5 pF
CGND グランドの間に配置するコンデンサ すべてのチャネルの結合
(VCC 両側電源オン)
49 pF
すべてのチャネルの結合
(VCC からGND 短絡)
54 pF
リーケージ GndA と GndB の間の電流リーク すべてのチャネルの結合
(VCC の両側は電源オン、入力はすべて Low)
1.71V~5.5V 1.71V~5.5V 45 nA
すべてのチャネルの結合
(VCC の両側は電源オン、入力はすべて High)
1.71V~5.5V 1.71V~5.5V 45 nA
すべてのチャネルの結合
(VCC からGND 短絡)
1.71V~5.5V 1.71V~5.5V 33 µA
CMTI 同相過渡電圧耐性 100Mbps で入力トグル
グランドシフトで最大40V
1.71V~5.5V 1.71V~5.5V 1 kV/μs
ICCA VCCA の電源電流 VI = VCCI または GND
IO = 0
1.71V~5.5V 1.71V~5.5V 546 1220 µA
0V 5.5V -3 13
5.5V 0V 509 1050
VI = GND
IO = 0
5.5V フローティング(5) 509 1050
ICCB VCCB の電源電流 VI = VCCI または GND
IO = 0
1.71V~5.5V 1.71V~5.5V 750 1836 µA
0V 5.5V 654 1350
5.5V 0V -3 36
VI = GND
IO = 0
フローティング(5) 5.5V 656 1350
ICCA + ICCB 電源電流 — ディスエーブル EN = 0 1.8V 1.8V 1.9 3.1 mA
2.5V 2.5V 1.9 3.1
3.3V 3.3V 2.0 3.1
5V 5V 2.1 3.3
ICCA + ICCB 電源電流 — DC 信号 VI = VCCI  1.8V 1.8V 1 2.65 mA
2.5V 2.5V 1.3 2.7
3.3V 3.3V 1.3 2.8
5V 5V 1.4 3.1
VI = GND 1.8V 1.8V 1.2 2.7 mA
2.5V 2.5V 1.3 2.7
3.3V 3.3V 1.3 2.8
5V 5V 1.4 3.1
ICCA + ICCB 電源電流 — AC 信号 すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF、1Mbps 1.8V 1.8V 1.5 2.6 mA
2.5V 2.5V 1.6 2.7
3.3V 3.3V 1.6 2.8
5V 5V 1.9 3.3
すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF、50Mbps 1.8V 1.8V 9.2 12.1 mA
2.5V 2.5V 10.8 14
3.3V 3.3V 12.4 16.2
5V 5V 17.6 20.6
すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF、100Mbps 1.8V 1.8V 16.5 20.1 mA
2.5V 2.5V 20.2 24.7
3.3V 3.3V 24.1 29
5V 5V 35 38
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCCで、GNDAを基準とします
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCCであり、GNDBを基準とします
VI = VT+(MAX) の条件でテスト済み
VI = VT-(MIN) の条件でテスト済み
フローティングは、外部デバイスによるアクティブ駆動はなく、10nA 以上のリーケージがないノードとして定義されます