JAJSWP3 June   2025 TXGS441-SEP

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    10. 5.10 スイッチング特性:Tsk、TMAX
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

デバイスの信頼性を確保するため、一般的なプリント回路基板レイアウトのガイドラインに従うことを推奨します。

  • 電源ピンにバイパス コンデンサを使用し、デバイスのできる限り近くに配置します。0.1μF のコンデンサを推奨しますが、バイパス コンデンサとして 1μF と 0.1μF のコンデンサを並列に使用することで、過渡性能を向上させることができます。
  • このデバイスは高駆動能力を備えており、軽負荷に高速エッジが生成されるため、リンギングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。
  • CMTI の性能を改善するために、GNDA と GNDB の間に 0.1μF コンデンサを追加することもできます。