JAJSWT6 June   2025 LMG2656

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  GaN パワー FET のスイッチング機能
      2. 7.3.2  ターンオン スルーレート制御
      3. 7.3.3  電流検出エミュレーション
      4. 7.3.4  ブートストラップ ダイオード機能
      5. 7.3.5  入力制御ピン (EN、INL、INH、GDH)
      6. 7.3.6  INL - INH インターロック
      7. 7.3.7  AUX 電源ピン
        1. 7.3.7.1 AUX パワーオン リセット
        2. 7.3.7.2 AUX 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      8. 7.3.8  BST 電源ピン
        1. 7.3.8.1 BST パワーオン リセット
        2. 7.3.8.2 BST 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      9. 7.3.9  過電流保護
      10. 7.3.10 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LLC アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 AHB アプリケーション
      3. 8.2.3 モーター ドライブ アプリケーション
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 半田接合部のストレス リリーフ
        2. 8.4.1.2 信号-グランド接続
        3. 8.4.1.3 CS ピン信号
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

LMG2656 は 650V 230mΩ GaN パワー FET ハーフブリッジです。LMG2656 は、ハーフブリッジ パワー FET、ゲート ドライバ、ブートストラップ FET、ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタを 6mm x 8mm の QFN パッケージに統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基板面積の低減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ローサイド電流センス エミュレーションにより、従来の電流センス抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド GaN パワー FET は、ローサイド基準ゲート ドライブ ピン (INH) またはハイサイド基準ゲート ドライブ ピン (GDH) で制御できます。ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタは、厳しいパワー スイッチング環境でも、INH ピンの信号を確実にハイサイド ゲート ドライバに伝えます。スマート スイッチ付き GaN ブートストラップ FET を使うと、ダイオードの順方向電圧降下がなく、ハイサイド電源を過充電せず、逆方向回復電荷がありません。

LMG2656 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能には、FET ターンオン インターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。超低スルーレート設定はモーター ドライブ アプリケーションに対応します。

パッケージ情報
部品番号パッケージ(1)パッケージ サイズ(2)
LMG2656RFB (VQFN、19)8.00mm × 6.00mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。



LMG2656 パッケージ ビューパッケージ ビュー