JAJSWT6 June   2025 LMG2656

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  GaN パワー FET のスイッチング機能
      2. 7.3.2  ターンオン スルーレート制御
      3. 7.3.3  電流検出エミュレーション
      4. 7.3.4  ブートストラップ ダイオード機能
      5. 7.3.5  入力制御ピン (EN、INL、INH、GDH)
      6. 7.3.6  INL - INH インターロック
      7. 7.3.7  AUX 電源ピン
        1. 7.3.7.1 AUX パワーオン リセット
        2. 7.3.7.2 AUX 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      8. 7.3.8  BST 電源ピン
        1. 7.3.8.1 BST パワーオン リセット
        2. 7.3.8.2 BST 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      9. 7.3.9  過電流保護
      10. 7.3.10 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LLC アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 AHB アプリケーション
      3. 8.2.3 モーター ドライブ アプリケーション
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 半田接合部のストレス リリーフ
        2. 8.4.1.2 信号-グランド接続
        3. 8.4.1.3 CS ピン信号
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力制御ピン (EN、INL、INH、GDH)

EN ピンは AGND を基準としています。このピンを使用して、「デバイスの機能モード」セクションで説明されているアクティブ モードとスタンバイ モードを切り替えることができます。

INL ピンは AGND を基準としています。このピンは、ローサイド GaN パワー FET のオン / オフを切り替えるために使用されます。

INH ピンは AGND を基準としています。このピンは、ハイサイド GaN パワー FET のオン / オフを切り替えるために使用されます。INH ピンは、ローサイド基準ゲート ドライブ信号を使用してハイサイド GaN パワー FET を制御するコントローラと互換性があります。

GDH ピンは SW を基準としています。このピンは、ハイサイド GaN パワー FET のオン / オフを切り替えるために使用されます。GDH ピンは、ハイサイド基準信号を使用してハイサイド GaN パワー FET を制御するコントローラと互換性があります。

LMG2656 は、INH ピンまたは GDH ピンと組み合わせて使用し、ハイサイド GaN パワー FET を制御することを意図しています。未使用のピンをリファレンス電圧に短絡します (INH から AGND または GDH から SW)。

入力制御ピンには、ノイズ耐性のため、標準値 1V の入力電圧スレッショルド ヒステリシスがあります。また、このピンには、フローティング入力に対して保護するための標準値 400kΩ プルダウン抵抗もあります。400kΩ は、標準入力電圧が 4V を超えると飽和して、最大入力プルダウン電流を標準値 10uA に制限します。EN、INL、INH ピンから AUX ピンへの個別の順方向ベースの ESD ダイオードがあります。EN、INL、INH 電圧を AUX 電圧よりも高い電圧に駆動することは避けてください。また、GDH ピンから BST ピンへの順方向ベースの ESD ダイオードもあります。GDH から SW への電圧を、BST から SW への電圧よりも高く駆動することは避けてください。

INL ターンオン アクションは、以下の条件によってブロックされます。

  • スタンバイ モード (上記の EN ピンで設定される通り)
  • INL/INH インターロック制御における INH
  • AUX 低電圧ロックアウト (UVLO)
  • ローサイド過熱保護
  • ローサイド GaN パワー FET の過電流保護

INH ターンオン アクションは、以下の条件によってブロックされます

  • スタンバイ モード (上記の EN ピンで設定される通り)
  • INL/INH インターロック制御における INH
  • AUX UVLO
  • ローサイド過熱保護
  • BST UVLO
  • ハイサイド過電流保護

GDH ターンオン アクションは、以下の条件によってブロックされます。

  • BST UVLO
  • ハイサイド過熱保護
  • ハイサイド過電流保護

INH ピンはローサイド過熱保護によってブロックされ、GDH ピンはハイサイド過熱保護によってブロックされることに注意してください。

INL/INH インターロックと過電流保護を除くすべてのブロッキング状態は、INL、INH、GDH ロジック状態とは無関係に動作します。図 7-3 に、これらの制御入力の独立したブロッキング状態の動作を示します。


LMG2656 制御入力に依存しないブロッキング状態の動作

図 7-3 制御入力に依存しないブロッキング状態の動作

INL/INH インターロックのブロック動作については、「INL - INH インターロック」セクションを参照してください。また、過電流保護ブロック動作は、制御入力がそれぞれの GaN パワー FET をオンにした後にのみアサートされます。詳細については、「過熱保護」セクションを参照してください。