JAJSWT6 June   2025 LMG2656

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  GaN パワー FET のスイッチング機能
      2. 7.3.2  ターンオン スルーレート制御
      3. 7.3.3  電流検出エミュレーション
      4. 7.3.4  ブートストラップ ダイオード機能
      5. 7.3.5  入力制御ピン (EN、INL、INH、GDH)
      6. 7.3.6  INL - INH インターロック
      7. 7.3.7  AUX 電源ピン
        1. 7.3.7.1 AUX パワーオン リセット
        2. 7.3.7.2 AUX 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      8. 7.3.8  BST 電源ピン
        1. 7.3.8.1 BST パワーオン リセット
        2. 7.3.8.2 BST 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      9. 7.3.9  過電流保護
      10. 7.3.10 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LLC アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 AHB アプリケーション
      3. 8.2.3 モーター ドライブ アプリケーション
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 半田接合部のストレス リリーフ
        2. 8.4.1.2 信号-グランド接続
        3. 8.4.1.3 CS ピン信号
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 230mΩ ローサイドおよびハイサイド GaN FET
  • 伝搬遅延時間が短い (100ns 未満) ゲート ドライバを内蔵
  • プログラマブルなターンオン スルーレート制御機能
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド基準 (INH) とハイサイド基準 (GDH) のハイサイド ゲート ドライブ ピン
  • ローサイド (INL) / ハイサイド (INH) ゲート ドライブ インターロック
  • ハイサイド (INH) ゲート ドライブ信号レベル シフタ
  • スマート スイッチ付きブートストラップ ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:<8µs
  • ローサイド / ハイサイドのサイクル単位の過電流保護
  • 過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:250μA
  • AUX スタンバイ静止電流:50μA
  • BST アイドル静止電流:70μA
  • デュアル サーマル パッド付き 8mm × 6mm QFN パッケージ