JAJSWT6 June 2025 LMG2656
PRODUCTION DATA
| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| NC | 1、6、9、11 | NC | QFNパッケージをPCBにアンカーするために使用します。ピンは、PCB ランディング パッドに半田付けする必要があります。PCB のランドディング パッドは半田なしのマスク定義のパッドであり、PCB 上の他の金属に物理的に接続することはできません。 |
| INH | 2 | I | ハイサイド ゲート ドライブの制御入力。AGND を基準とします。信号は内部でハイサイド GaN FET ドライバにレベル シフトされます。INH から AUX への順方向ベースの ESD ダイオードがあるため、INH が AUX よりも高く駆動される状態が防止されます。GDH ピン機能を使用する場合は、このピンを AGND に短絡させます。 |
| INL | 3 | I | ローサイド ゲート ドライブの制御入力。AGND を基準とします。INL から AUX への順方向ベースの ESD ダイオードがあるため、INL が AUX よりも高く駆動される状態が防止されます。 |
| CS | 4 | O | 電流検出エミュレーションの出力。GaN FET 電流のスケーリングされた複製を出力します。出力電流を抵抗に送り、電流センス電圧信号を生成します。抵抗は電源コントローラ IC のローカル グランドを基準にします。この機能は、ローサイド FET ソースと直列に使用される外部電流センス抵抗を置き換えます。 |
| SL | 5、7 | P | ローサイド GaN FET ソース。ローサイドのサーマルパッド。AGNDに内部接続します。 |
| DH | 8 | P | ハイサイド GaN FET ドレイン。 |
| SW | 10、15 | P | ハイサイド GaN FET ソースとローサイド GaN FET ドレインの間の GaN FET ハーフブリッジ スイッチノード。ハイサイドのサーマルパッド。 |
| GDH | 12 | I | ハイサイド ゲート ドライブの制御入力。SW を基準とします。信号は、ハイサイド GaN FET ドライバに直接接続します。GDH から BST への順方向ベースの ESD ダイオードがあるため、GDH が BST よりも高く駆動される状態が防止されます。INH ピン機能を使用する場合は、このピンを SW に短絡します。 |
| RDRVH | 13 | I | ハイサイド駆動能力制御抵抗。RDRVH と SW の間の抵抗を設定し、ハイサイド GaN FET ターンオン スルーレートをプログラミングします。 |
| BST | 14 | P | ブートストラップ電圧レール。ハイサイド電源電圧。AUX と BST の間のブートストラップ ダイオード機能は内部的に提供されます。BST と SW の間に適切なサイズのブートストラップ コンデンサを接続します。 |
| RDRVL | 16 | I | ローサイド駆動能力制御抵抗。RDRVL と AGND の間の抵抗を設定し、ローサイド GaN FET ターンオン スルーレートをプログラミングします。 |
| AGND | 17 | G | ローサイドのアナログ グランド。SLに内部接続します。 |
| AUX | 18 | P | 補助電圧レール。ローサイド電源電圧。AUX と AGND の間にローカル バイパス コンデンサを接続します。 |
| EN | 19 | I | イネーブル。アクティブ モードとスタンバ イモードを切り替えるために使用します。スタンバイ モードは、静止電流を減少して、コンバータの軽負荷効率目標をサポートします。EN から AUX への順方向ベースの ESD ダイオードがあるため、EN が AUX よりも高く駆動される状態が防止されます。 |