JAJSWT6 June 2025 LMG2656
PRODUCTION DATA
LMG2656 は、ハーフブリッジ FET、FET ゲート ドライバ、ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタ、ブートストラップ ダイオード機能、電流センス エミュレーションが 1 つのパッケージに統合されているため、これはプラグ アンド プレイの簡素化を実現した GaN パワー FET ハーフブリッジです。内蔵ゲート ドライバ、低 IN 入力スレッショルド電圧、広い補助入力電源電圧によりLMG2656 一般的な業界電源コントローラとシームレスに組み合わせられます。