JAJSWT6 June 2025 LMG2656
PRODUCTION DATA
シリコン FET が長きにわたって支配的なパワースイッチ技術であったため、多くの設計者は、ドレインソース間電圧の銘板を、異なる技術のデバイスを比較する際の等価点として使用できないことを知りません。シリコン FET の銘板のドレイン ソース間電圧は、アバランシェ ブレークダウン電圧によって設定されます。GaN FET の銘板のドレインソース間電圧は、データシートの仕様への長期的な準拠によって設定されます。
シリコン FET の銘板のドレインソース間電圧を超えると、即座に永続的な損傷を引き起こすおそれがあります。一方、GaN FET のブレークダウン電圧は銘板のドレインソース間の見出し電圧よりもはるかに高くなっています。たとえば、LMG2656 GaN パワー FETのブレークダウン ドレイン ソース間電圧は 800V を上回るため、LMG2656 は同じ銘板の定格を持つシリコン FET を超える条件下で動作できます。
『GaN パワー FET のスイッチング機能』 を使用して、LMG2656 GaN パワー FET のスイッチング機能を説明します図に、スイッチング アプリケーション内の異なる 4 つのスイッチ サイクルについて、LMG2656 GaN パワー FET のドレイン ソース間電圧と時間との関係を示します。スイッチング周波数またはデューティ・サイクルに関する請求は行われません。最初の 3 サイクルは通常動作を示し、最後のサイクルはまれな入力電圧サージ時の動作を示しています。LMG2656 GaN パワー FET は、連続導通モード (CCM) のハード スイッチング、ゼロ電圧スイッチング (ZVS)、不連続導通モード (DCM) のスイッチング条件でオンにできます。
各サイクルは t0 より先に開始し、FET がオン状態になります。t0の時点でGaN FETはターンオフし、寄生素子によってドレインソース間電圧に高周波でリンギングが生じます。高周波リンギングは、t1だけ減衰しました。t1とt2の間のFETのドレインソース間電圧は、スイッチングアプリケーションの特性応答によって設定されます。特性はフラットライン (プラトー) として表示されますが、他の応答も可能です。t2 の時点で、GaN FET がオンになります。通常動作では、過渡リング電圧は 650V に制限され、プラトー電圧は 520V に制限されます。まれなサージ現象の場合、過渡リング電圧は 800V に制限され、プラトー電圧は 720V に制限されます。