JAJSX02A July 2025 – November 2025 TLV61290
PRODUCTION DATA
TLV61290 は、バイパス モードで DC/DC 昇圧コンバータをバイパスするための内部スイッチを備えています。入力電圧がプリセットされた出力電圧より高くなると、コンバータはシームレスに 0% デューティ サイクル動作に遷移し、バイパス FET が完全にオンになります。
自動 PFM または超音波モードでは、VOUT > (1 + 1%) * V OUT_TARおよび VIN > V OUTの条件によってバイパス モードの移行がトリガされます。
強制 PWM 動作では、デバイスは次の 2 つの条件のいずれかからバイパス モードに移行します:
V OUT < V OUT_TAR- 50mV のとき、バイパス モード終了がトリガされます。
バイパス モード動作では、負荷 (例えば 2G RF PA) はバッテリから直接電力が供給され、最大の RF 出力、最高の効率、および入力から出力への電圧差を最小限に抑えます。このデバイスは、30µA (標準値) のスタンバイ電流のみを消費します。バイパスモードでは、非常に高速な電流制限検出方式によってデバイスを短絡から保護します。
この動作中、入力電圧の変動に合わせて出力電圧が追従し、入力電圧が低下しても設定された出力電圧スレッショルドを下回ることはありません。バイパス モード時の出力電圧の低下は負荷電流と入力電圧に依存し、結果として得られる出力電圧は次のように計算されます:
逆に、バイパス モードでの効率は次のように定義されます:
バイパス モードでは、TLV61290 デバイスは高速電流制限検出方式による過電流および短絡保護機能を備えています。バイパス FET の電流が約 10A (I2C でプログラム可能) を上回ると、バイパス FET がオフになり、TLV61290 は出力からグランドへの短絡保護モードに移行します。過電流または短絡が解消されると、TLV61290 は再び起動手順を実行します。